Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Connettori M8 e M12 montabili sul campo

Serie M8/M12

Connettori M8 e M12  montabili sul campo | Serie M8/M12

Connettori M8 e M12 montabili sul campo

17,82 M12-R-F-FM

  • Consente un comodo collegamento alle apparecchiature con connessioni M8 o M12.
  • Disponibili con connessioni diritte o ad angolo retto.
  • Classe IP67.
  • I connettori contengono pin e prese in ottone placcato.
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I connettori M12 possono essere connessi sul campo a sensori o cavi di prolunga esistenti con conduttori da 18 a 24 AWG e diametro del cavo da 4 a 6 mm (da 0,6 a 0,24"), per mezzo di connessioni a vite. I connettori M8 possono essere saldati a cavi con conduttori 24 AWG e diametro del cavo da 4 a 6 mm (da 0,6 a 0,24"). I connettori maschio e femmina, con collegamento ad angolo retto o diritto, forniscono un'ampia scelta di opzioni di collegamento.

CARATTERISTICHE

I connettori montabili sul campo sono disponibili in quattro configurazioni:
• Connessione femmina ad angolo retto (M12-R-F-FM)
• Connessione femmina diritta (M12-S-F-FM)
• Connessione maschio ad angolo retto (M12-R-M-FM)
• Connessione maschio diritta (M12-S-M-FM)

Specifiche e materiali:
• I dadi filettati rotanti di collegamento sono placcati in ottone
• Il corpo dei connettori stampati sono in nylon nero
• Le spine e le prese sono placcate in ottone
• Intervallo di temperatura: da -25 a 85 °C
• I connettori M12 hanno collegamenti a vite per fissaggio del filo
• Requisiti del cavo per connettori M12: conduttori da #18 a #24 AWG, diametro esterno del cavo da 4 a 6 mm
• I connettori M8 hanno connessioni da saldare per fissaggio del filo
• Requisiti del cavo per connettori M8: conduttori #24 AWG, diametro esterno del cavo da 4 a 6 mm
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Connettori M12 montabili sul campo
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12-R-M-FM
M12-R-M-FM
17.82
Stock: In magazzino
 
Connettore M12 con connessione maschio ad angolo retto
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12-S-M-FM
M12-S-M-FM
16.94
Stock: In magazzino
 
Connettore M12 con connessione maschio diritta
Connettori M8 montabili sul campo
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M8-R-F-FM
M8-R-F-FM
17.50
Stock: 3 settimane
 
Connettore M8 con connessione femmina ad angolo retto
  
M8-R-M-FM
17.50
Stock: 1 settimana
 
Connettore M8 con connessione maschio ad angolo retto
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M8-S-F-FM
M8-S-F-FM
20.84
Stock: 6 settimane
 
Connettore M8 con connessione femmina diritta
  
M8-S-M-FM
20.84
Stock: 1 settimana
 
Connettore M8 con connessione maschio diritta
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Nota: quando si aggiunge un connettore ad un acquisto di sensore, aggiungere il codice del connettore alla fine del codice modello del sensore (senza trattini) per il costo aggiuntivo rispetto al prezzo del sensore. Esempio: PR-20-2-100-1/4-2-E-T-M8SMFM = PR-20-2-100-1/4-2-E-T RTD sensore con connettore M8-S-M-FM installato sul cavo (specificare i requisiti di cablaggio del connettore, es: fili rossi sui pin 1 e 2, filo bianco sul pin 3).

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Connector Size Seleziona da:
12 per 12mm
8 per 8mm

(2) Orientation Seleziona da:
R per Right Angled
S per Straight

(3) Connection Style Seleziona da:
M-FM per Plug (Pins)
F-FM per Recepticle (Sockets)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.