Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Ultrasonic Level Sensors

LVU-150-R Series

LVU150 Series Ultrasonic Level Switch | LVU-150-R Series

LVU150 Series Ultrasonic Level Switch

369,93 LVU-150-R

1 anno di garanzia
  • Not Sensitive to Changes In Viscosity, Density, or Conductivity
  • 1 A SPST Relay Standard
  • Resists Vapour and Turbulence
  • IP68 Submersible Sensor and Cable
  • Compatible with LVM-50 Series Single Switch Fitting Assemblies
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s ultrasonic sensors deliver accurate and reliable liquid level detection with an SPST mechanical relay output. The technology provides a high level of ultrasonic sensitivity, including resistance to vapor and turbulence. The ultrasonic sensor utilizes a fork-shaped sensor which contains two piezoelectric crystals, one of which acts as the ultrasonic transmitter, and the other as a receiver. If the air gap between the points of the fork fills with liquid, the sonic wave passes from one crystal to the other.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessories
  
PSU-24V-UNIVERSAL
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
24V 0.75A regulated dc Power supply. 90-260 Vac 1.8 m lead with stripped ends. With International plugs
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TX4-100
TX4-100
€49.97
Stock: In magazzino
 
4-Core 7/0.2 mm screened cable white, red, green & black with drain wire, 30 metres
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual and 3 metre cable.
Contact sales for additional cable lengths
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.