Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Electrical Housing with Terminal Strip

LVCN-11/LVCN-12

Electrical Housing with Terminal Strip | LVCN-11/LVCN-12

Electrical Housing with Terminal Strip

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Mounts Directly to a Single Sensor or OMEGA’s Sensor Track System
  • NEMA-4X (IP65) Rated Enclosure
  • Rugged Reinforced Plastic Body
  • Best Choice for Easy Conduit Termination
  • Provides Termination for Up to Four Sensors
  • Swivel Mounting Base Allows Easy Conduit Alignment
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This durable electrical housing conveniently mounts on top of an OMEGA ® sensor or on OMEGA’s sensor track system. It provides termination for up to four sensors. The housing swivels on its base, allowing easy alignment for conduit installation. The housing is made of rugged reinforced polypropylene and meets NEMA-4X ratings. The LVCN-12 compact version provides termination for up to 2 sensors.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LVCN-11
LVCN-11
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Electrical housing with terminal strip (4 sensors)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LVCN-12
LVCN-12
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Electrical housing with terminal strip (2 sensors)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.


We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.