Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Single Sensor Level Controller

LVCN-140

LVCN140 Series Single Point Level Controller | LVCN-140

LVCN140 Series Single Point Level Controller

437,06 LVCN-140-CE

  • Excellent for High or Low Alarm Conditions and Leak Detection
  • Controls Pumps, Valves, and Actuators
  • LED Display Provides User with Sensor Power and Relay Status
  • 10 Amp SPDT Relay
  • Installs on EN 50 022 35 mm DIN Rail or Panel Mount
  • 0 to 60 Sec Time Delay Dampens Relay Chatter
  • Selectable Normally Open or Normally Closed Relay States
Misure di livello - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The LVCN-140 single sensor controller provides a high or low sensor alarm function with a single sensor input. With a range of dampening adjustments, this controller can compensate for relay chatter. It conveniently mounts to a standard EN50 022 DIN rail and utilizes a 10 amp relay. All functions are fully enunciated with LED lights. Selectable relay state of normally open or normally closed are another feature.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Accessory
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con RAIL-35-2
RAIL-35-2
38.22
Stock: 1 settimana
 
35mm DIN Rail, 2 metre length
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with complete operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) LVCN-140-CE level controller, €437.06
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.