Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Button Style Compression Load Cell, 0-100 to 0-5000 Newtons. 19mm Dia. SS

LCM302 Series

LCM302 Series Button Style Compression Load Cell | LCM302 Series

LCM302 Series Button Style Compression Load Cell

473,29 LCM302-100N

  • Small 19 mm Dia.
  • Low 13 mm Profile
  • Robotic and Test Bench Applications
  • Built in Load Button for Easy Installation
  • 5-Point Traceable Calibration Provided
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

More information about how a load cell works in this link.

The LCM302 Series is only 19 mm in diameter and fits in the smallest places. Its high ±0.5% accuracy and small package solve many industrial force measurement applications. All stainless steel construction and high quality strain gauge assures long term reliability in industrial environments.

The LCM302 is also available in imperial configurations, with 0-25 to 0-5,000 lb ranges. Please see the LC302 for complete details, or contact our Technical Sales department for more information..

SPECIFICATIONS
Excitation:
10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 1 mV/V (nominal)
Accuracy: ±0.5% FSO (linearity, hysteresis and repeatability combined)
Zero Balance: ±2% FSO
Deflection: 0.025 to 0.075 mm
Operating Temp Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Compensated Temp Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: 0.009% FSO/°C Span: 0.036% FSO/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Bridge Resistance: 350 Ohms minimum
Construction: Stainless Steel
Protection Class: IP54
Electrical: 1.5 m (5 ft) 4 Conductor Shielded Cable
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LCM302-100N
473,29
Stock: 1 settimana
 
19 mm diameter compression load cell with 0 to 100 Newton range
  
LCM302-200N
473,29
Stock: 16 settimane
 
19 mm diameter compression load cell with 0 to 200 Newton range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCM302-500N
LCM302-500N
448,54
Stock: 1 settimana
 
19 mm diameter compression load cell with 0 to 500 Newton range
  
LCM302-1KN
473,29
Stock: 1 settimana
 
19 mm diameter compression load cell with 0 to 1000 Newton range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCM302-2KN
LCM302-2KN
448,54
Stock: 1 settimana
 
19 mm diameter compression load cell with 0 to 2000 Newton range
  
LCM302-5KN
448,54
Stock: 1 settimana
 
19 mm diameter compression load cell with 0 to 5000 Newton range
COMPATIBLE LOAD INDICATORS AND AMPLIFIERS
  
DP25B-S-230
€420.74
Stock: 7 settimane
 
4-digit precision Load Cell Meter for use with mV/V output Load Cells. 230Vac powered
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S-230
DP41-S-230
€894.17
Stock: 7 settimane
 
6-digit high accuracy (0.005%) Load Cell Meter for use with mV/V output Load Cells. 230Vac powered
  
TXDIN1600S
€207.78
Stock: In magazzino
 
Load Cell Amplifier, DIN Rail mounted with Excitation Voltage.
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: All LCM302 load cells include a 5-Point calibration certificate at 0%, 50%, 100%, 50%, 0% of full scale.
Esempio di Ordinazione: (1) LCM302-500N is a 19 mm diameter compression load sensor with 0 to 500 Newton range, €448.54
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.