Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

MINIBEAM LOAD CELLS
EXCEPTIONAL ACCURACY

LCEB Series

 | LCEB Series

268,15 LCEB-100

2 anni di garanzia
  • Very High Precision
  • Low Profile - 1" Height
  • High Repeatability
  • 100% Creep Tested
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Model LCEB load cells offer exceptional accuracy in compression in controlled environments (in general anywhere a digital readout is used). Their high accuracy, small size, low creep, and excellent temperature compensation make the LCEB series an excellent choice for applications such as force testing, thrust measurements, check weighing, and scale applications.

SPECIFICATIONS
Excitation: 10 Vdc nominal (15 V max)
Output: 3 mV/V nominal
Calibration: NIST Traceable
Linearity: ±0.03% FS
Hysteresis: ±0.02% FS
Repeatability: ±0.01% FS
Creep (after 20 minutes): ±0.15%
Zero Balance: ±1% FS
Operating Temp Range: -55 to 90°C (-65 to 200°F)
Compensated Temp Range: -15 to 65°C (0 to 150°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.0015% Rdg/°F max Span: ±0.0008% FS/°F max
Safe Overload: ±150% of Capacity
Ultimate Overload: ±400% of Capacity Input Resistance: 350 +50/-3.5 Ohms
Output Resistance: 350 ±3.5 Ohms
Construction: High Carbon Steel
Electrical: 5 ft. (1.5 m) insulated 4-conductor shielded color coded cable

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LCEB-5
356,52
Stock: 1 settimana
 
0-5 lb (2.3 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-10
356,52
Stock: 1 settimana
 
0-10 lb (4.5 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-25
286,88
Stock: 1 settimana
 
0-25 lb (11 kgf) capacity minibeam load cell
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCEB-50
LCEB-50
268,15
Stock: 1 settimana
 
0-50 lb (23 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-75
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-75 lb (34 kgf) capacity minibeam load cell
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCEB-100
LCEB-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-100 lb (45 kgf) capacity minibeam load cell
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LCEB-150
LCEB-150
273,92
Stock: 1 settimana
 
0-150 lb (68 kgf) capacity minibeam load cell
  
LCEB-250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
0-250 lb (114 kgf) capacity minibeam load cell
Compatible Meters
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP41-S
DP41-S
910.63
Stock: 7 settimane
 
6-Digit strain meter with excitation
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP25B-S
DP25B-S
420.74
Stock: 7 settimane
 
4-Digit strain meter with excitation
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.