Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

S Beam Load Cells
High Accuracy, Economical

LC105 and LC115 Series

aluminium
S beam load cell
tension 
compression
force measurement | LC105 and LC115 Series

Vedi tutti i modelli qui sotto

CE
  • Aluminium for Light Weight and Durability
  • Calibrated in Tension
  • 5-Point Calibration Included
  • IP65 Level Protection
  • LC105 Cable Style or LC115 Connector Style
  • Tension & Compression Measurment
Celle di carico , sensori di forza e trasduttori di coppia - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This item is discontinued.


SPECIFICATIONS:
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Output: 3 mV/V ±.0075 mV/V
Linearity: ±0.03% FSO
Hysteresis: ±0.02% FSO
Repeatability: ±0.01% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Operating Temp Range: -40 to 93°C (-40 to 200°F)
Compensated Temp Range: 17 to 71°C (60 to 160°F)
Thermal Effects: Zero: 0.002% FSO/°C Span: 0.002% Rdg/°C
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Bridge Resistance: 350 ± 5 ohms
Full Scale Deflection: 0.25 to 0.50 mm (0.010 to 0.020")
Construction: Aluminium
Electrical: <200 lb: 30 ft (9.1 m) 24 AWG >250 lb: 30 ft (9.1 m) 20 AWG
4-core screened PVC cable
LC115 Mating Connector: PT06F10-6S-R (not included)

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
LC105-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
+/- 25 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC105-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
+/- 100 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC105-200
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
+/- 200 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC105-250
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
+/- 250 lb capacity "S" Beam Load Cell
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC105-500
LC105-500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
+/- 500 lb capacity "S" Beam Load Cell
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LC105-1K
LC105-1K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
+/- 1,000 lb capacity "S" Beam Load Cell
  
LC115-1K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
+/- 1,000 lb capacity "S" Beam Load Cell, Connector Style
ACCESSORIES
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con LBC-012
LBC-012
€99.11
Stock: 1 settimana
 
Load Button for (LC105-250, LC105-500, LC105-1K)
  
PT06F10-6S-R
€38.61
Stock: In magazzino
 
Mating connector for LC115 models
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Connector style, model LC115 available for ranges >=250 lb. Mating connector not included. See accessories above.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Cable or Connector Style Seleziona da:
105 per Cable Style
115 per Connector Style (ranges >= 250 lb)

(2) Capacity Seleziona da:
200 per 200 lb range
250 per 250 lb range
500 per 500 lb range
1K per 1000 lb range
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.