Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

High Stability, SuperOMEGACLAD™XL Thermocouple Probes - Quick Disconnect Probes with Standard Size Plug

KQXL and NQXL

High Stability, SuperOMEGACLAD™XL Thermocouple Probes - Quick Disconnect Probes with Standard Size Plug | KQXL and NQXL

68,95 KQXL-IM30U-300

  • For Use Up to 1335°C
  • Excellent Long Term Stability at High Temperatures
  • Low Thermal Drift
  • Nickel-Chrome Based Super OMEGACLAD™ Sheathing Provides Excellent High Temperature Performance
  • Excellent Oxidation, Carburisation and Chlorination Resistance
  • Made from Class 1 Tolerance MI Cable
  • Probes Individually Pressure and Insulation Tested
  • Mating Connector and Cable Clamp sold separately
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Find how Thermocouple probes work on this link.



Super OMEGACLAD™ XL Probes are an excellent choice for high temperature measurement. They provide very low drift at high temperatures as compared to conventional Inconel and Stainless Steel sheathed probes. They are available in both K and N thermocouple calibrations. Omega offers probes in a variety of styles.
See the Related Links section at the bottom of this page for addtional models.


Metric Dimensions
Alloy/IEC
Colour Code
Sheath Dia.
mm
Model Number
K
CHROMEGA™-ALOMEGA™
XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
KQXL-IM15[*]-[**]
KQXL-IM30[*]-[**]
KQXL-IM45[*]-[**]
KQXL-IM60[*]-[**]
N
OMEGA-P™-OMEGA-N™
XL Sheath
1.5
3.0
4.5
6.0
NQXL-IM15[*]-[**]
NQXL-IM30[*]-[**]
NQXL-IM45[*]-[**]
NQXL-IM60[*]-[**]
[*]Specify junction type: G (Grounded), E (Exposed), or U (Insulated).
[**]Specify Length in mm: 150, 300

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Common part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
KQXL-IM15G-300
48.65
Stock: 4 settimane
 
K thermocouple probe, 1.5 mm diameter, grounded junction, 300mm length
KQXL-IM15U-300
37.31
Stock: 4 settimane
 
K thermocouple probe, 1.5 mm diameter, insulated junction, 300mm length
KQXL-IM30G-300
49.48
Stock: 4 settimane
 
K thermocouple probe, 3.0 mm diameter, grounded junction, 300 mm length
KQXL-IM30U-450
56.76
Stock: In magazzino
 
K thermocouple probe, 3.0 mm diameter, insulated junction, 450mm length
KQXL-IM45U-300
56.76
Stock: 4 settimane
 
K thermocouple probe, 4.5 mm diameter, insulated junction, 300mm length
KQXL-IM60U-450
76.70
Stock: 4 settimane
 
K thermocouple probe, 6.0 mm diameter, insulated junction, 450mm length
KQXL-IM60U-600
81.88
Stock: 4 settimane
 
K thermocouple probe, 6.0 mm diameter, insulated junction, 600mm length
NQXL-IM15G-450
54.34
Stock: 4 settimane
 
N thermocouple probe, 1.5 mm diameter, grounded junction, 450mm length
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) NQXL-IM60U-300 Type N Calibration, Super OMEGACLAD XL Probe, 6.0 mm dia., insulated junction, 300 mm length, standard connectors., €66.86

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Calibration Seleziona da:
K per K thermocouple
N per N thermocouple

(2) Probe Diameter Seleziona da:
15 per 1.5 mm
30 per 3.0 mm
45 per 4.5 mm
60 per 6.0 mm

(3) Junction Style (see note above for help selecting junction style) Seleziona da:
U per insulated junction
G per grounded junction
E per exposed junction

(4) Probe Length Seleziona da:
300 per 300 mm length
450 per 450 mm length
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.