Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Contatti per termocoppia del tipo ad inserimento ed a crimpare.

Serie di contatti HPC

Contatti per termocoppia  del tipo ad inserimento ed a crimpare. | Serie di contatti HPC

28,52 HPC-AU-P

  • Attacco del tipo a crimpare.
  • Codifica a colori dei contatti.
  • Accessori disponibili.
  • Struttura a pin cavi.
Connettori per termocoppie e impianti a pannelli - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

SKU interessati:      Replacements:

HPC-AL-P           MTC-AL-P
HPC-AL-S           MTC-AL-S
HPC-CH-P           MTC-CH-P
HPC-CH-S           MTC-CH-S
HPC-IR-P           MTC-IR-P

I contatti di tipo ad inserimento ed a crimpare OMEGA™ sono prodotti dalla lega per termocoppie e sono codificati a colori per semplificarne l'identificazione. I contatti hanno un'estremità crimpata al di fuori del gruppo del connettore e vengono inseriti nella cavita appropriata per mezzo di un attrezzo d'inserimento. Possono essere rimossi agevolmente dal gruppo del connettore utilizzando uno strumento di rimozione speciale. Sono disponibili tappi di sigillatura per coprire le posizioni inutilizzate al posto di spinotti o alloggiamenti.

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Contatti della serie HPC per termocoppia
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HPC-IR-P
HPC-IR-P
117.84
Stock: 1 settimana
 
Pin cavi (maschio) di ferro (+) confezioni da 20 pezzi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HPC-IR-S
HPC-IR-S
174.12
Stock: 1 settimana
 
Presa (femmina) di ferro (+) confezioni da 20 pezzi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HPC-CO-P
HPC-CO-P
174.12
Stock: In magazzino
 
Pin cavi (maschio) costantana (-) confezioni da 20 pezzi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HPC-CO-S
HPC-CO-S
174.12
Stock: 4 settimane
 
Presa (femmina) costantana (-) confezioni da 20 pezzi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HPC-CU-P
HPC-CU-P
138.52
Stock: 1 settimana
 
Pin cavi (maschio) di rame (+) confezioni da 20 pezzi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HPC-CU-S
HPC-CU-S
138.52
Stock: 1 settimana
 
Prese (femmina) di rame (+) confezioni da 20 pezzi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HPC-CH-P
HPC-CH-P
133.09
Stock: In magazzino
 
Pin cavi (maschio) Chromel (+) confezioni da 20 pezzi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HPC-CH-S
HPC-CH-S
197.83
Stock: In magazzino
 
Presa (femmina) Chromel (+) confezioni da 20 pezzi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HPC-AL-P
HPC-AL-P
133.09
Stock: In magazzino
 
Pin cavi (maschio) Alumel (-) confezioni da 20 pezzi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HPC-AL-S
HPC-AL-S
201.03
Stock: In magazzino
 
Presa (femmina) Alumel (-) confezioni da 20 pezzi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HPC-AU-P
HPC-AU-P
28.52
Stock: 1 settimana
 
Pin cavi (maschio) non compensati placcati oro, confezioni da 20 pezzi
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HPC-AU-S
HPC-AU-S
38.17
Stock: 1 settimana
 
Presa (femmina) non compensati placcati oro, confezioni da 20 pezzi
Strumenti di montaggio
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-IT
MTC-IT
72.69
Stock: 1 settimana
 
Strumento per l'inserimento
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-RT
MTC-RT
86.58
Stock: 1 settimana
 
Strumento di rimozione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con MTC-CT
MTC-CT
554.96
Stock: 1 settimana
 
Pinza per la crimpatura difficile
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: 1. Gli utensili di montaggio standard sono progettati per crimpare ed assemblare i connettori correttamente. Ordinarli col primo acquisto.
2. Partita di pin e prese di lega di termocoppia. Esempio: un connettore a 12 vie porta 6 circuiti di termocoppia (coppie) che richiedono 6 pin o prese positivi e 6 perni o prese in lega negativi al corpo
3. Ordinare i gruppi connettore in paia accoppiate. Lo stile MC si accoppia con gli stili FF e FC.
4. Tappi o protezioni con serracavo sono consigliati con ciascun connettore di tipo in linea.
Esempio di Ordinazione: (1) HPC-CH-P 20 pin Chromel, €133.09  plus (1) HPC-CH-S 20 prese Chromel, €197.83  plus (1) HPC-AL-P 20 pin Alumel, €133.09  plus (1) HPC-AL-S 20 prese Alumel, €201.03, €133.09 + 197.83 + 133.09 + 201.03 = €665.04

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Number of Cavities Seleziona da:
5 per 5 Cavities
12 per 12 Cavities
24 per 24 Cavities
41 per 41 Cavities
55 per 55 cavities

(2) Connector Body Seleziona da:
MC per Male in-line connector
FC per Female in-line connector
FF per Female panel mount
SHL per Backshell cable clamp
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.