Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Connettori multipolari


I connettori multi-pin forniscono un mezzo efficace per unire cavi multi filo per termocoppia. Essi possono essere utilizzati con prolunghe multi filo OMEGA per termocoppie per rapidi e comodi collegamenti e per lo smontaggio di un apparato senza dover gestire i singoli sensori.

Serie di contatti HPC
Serie di contatti HPC
Contatti per termocoppia del tipo ad inserimento ed a crimpare.
ACQUISTARE ORA »
Serie M12-FM
Serie M12-FM
Connettori compensati M12 per termocoppia per montaggio dall'utente
ACQUISTARE ORA »
Serie M8/M12
Serie M8/M12
Connettori M8 e M12 montabili sul campo
ACQUISTARE ORA »
Serie MTC
Serie MTC
Connettori per termocoppie a pin multipli.
Modello MTC con temperatura massima d'esercizio di 200 °C (392 °F).

ACQUISTARE ORA »
Serie MTC di pin e prese
Serie MTC di pin e prese
Contatti di termocoppia per connettori di modello MTC multi-pin di precisione e lavorati a macchina.
ACQUISTARE ORA »
Serie SM confezione da 5.
Serie SM confezione da 5.
Connettori tipo D-sub, modello a basso costo da crimpare.
ACQUISTARE ORA »
 

Sono disponibili anche i seguenti prodotti, ma le descrizioni non sono ancora state tradotte

BSJ, SL and TL Series
BSJ, SL and TL Series
Barrier Strips, Thermocouple Spade Lugs and Terminal Lugs
ACQUISTARE ORA »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.