Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

4-Channel Handheld Data Logger Thermometer

HH378 Series

4-Channel thermometer & datalogger | HH378 Series

4-Channel thermometer & datalogger

433,71 HH378

1 anno di garanzia CE
  • 4-Channel Thermocouple Input
  • J, K, E, T Thermocouple Types
  • USB Interface with Windows® Software
  • 16,000 Records per Channel
  • Hold/Max/Min/Avg Functions
  • Auto Shut-Off for Battery Saving
  • LED Back Light
Strumenti portatili per temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The HH378 has a high resolution and fast analogue-to-digital converter. Measurement settings and results are shown on the backlit LCD display. Data can be stored in the meter or directly saved on a computer through PC interface.

Recorded data can be further processed on a computer. With the exclusive software, recording/recalling of data and programming of logging parameters can be done directly through a PC.

Specifications
Measurement Range:
    K: -200 to 1372°C (-328 to 2501°F)
    J: -150 to 1000°C (-238 to 1832°F)
    E: -150 to 750°C (-238 to 1382°F)
    T: -180 to 400°C (-292 to 752°F)
Input Protection: 250 Vac
Resolution: 0.1°C/°F <1000, 1°C/°F =1000
Accuracy: ±(0.1% of reading + 0.7°C) ±(0.1% of reading + 1.4°F)
    Below -100°C (-148°F): ±(0.4% of reading +0.7°C) ±(0.4% of reading +1.4°F)
Temperature Coefficient: 0.01% of reading + 0.05°C per °C (<18°C or >28°C)
Sample Rate: 1 time per second
Battery Type: 9V battery (included)
Battery Lifetime: Approximately 30 hours (alkaline battery)
AC Adaptor: 9 Vdc (8 to 10 Vdc maximum)
Operating Temperature: -10 to 50°C
Operating Humidity: 10 to 90% RH (no condensing)
Storage Temperature: -40 to 60°C
Storage Humidity: 10 to 75% RH
Dimensions: 196 H x 65 W x 36 mm D
Approximate Weight: 310 g
System Required: Windows NT 4.0/ NT2000/XP/Vista/Windows 7
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con HH378
HH378
433,71
Stock: 5 settimane
 
4-channel handheld data logger thermometer
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 4 beaded wire Type K thermocouples, 9V battery, hard carrying case, software, USB cable and operator’s manual.
Esempio di Ordinazione: (1) HH378 4-channel handheld data logger thermometer, €433,71
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.