Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

E Type Thermocouple Extension Grade Wire

EXTT-E, EXPP-E and EXFF-E

E Type Thermocouple Extension Grade Wire  | EXTT-E, EXPP-E and EXFF-E

E Type Thermocouple Extension Grade Wire

160,74 EXTT-E-16-25

  • High Quality Type "E" Thermocouple Extension Grade Wire
  • In Stock - Available for Immediate Shipment
  • Choice of Insulation, Wire Gage, & Length
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

ANSI Color Code: Positive Wire, Purple; Negative Wire, Red; Overall, PurpleA

Use the table below as a guide for types available. The "To Order" box contains some examples of popular models. Use the "Part Number Builder" (Below Table) to get pricing for all available models.
Insulation AWG
No.
Model
Number
Price
1000'
Type
Wire
Insulation Max. Temp* Nominal
Size
Wt.†
lb/1000'
Conductor Overall °F °C
Neoflon
PFA
16 EXTT-E-16 $1,575 Solid PFA PFA 392 200 .086 x .152 21
20 EXTT-E-20 715 Solid PFA PFA 392 200 .068 x .116 11
24 EXTT-E-24 520 Solid PFA PFA 392 200 .056 x .092 7
Polyvinyl 16 EXPP-E-16 1,105 Solid Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .123 x .207 26
18 EXPP-E-18S 845 7 x 26 Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .138 x .205 22
20 EXPP-E-20 340 Solid Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .095 x .151 16
24 EXPP-E-24S 420 7 x 32 Polyvinyl Polyvinyl 221 105 .082 x .134 12
Neoflon
FEP
16 EXFF-E-16 1,415 Solid FEP FEP 392 200 .086 x .152 21
20 EXFF-E-20 700 Solid FEP FEP 392 200 .068 x .116 11
24 EXFF-E-24 455 Solid FEP FEP 392 200 .056 x .092 7

*Maximum temperature is for extension grade wire or insulation, whichever is lower.
Weight of spool and wire, rounded up to next highest lb. (does not include packing material).

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
EXTT-E-20-100
202,35
Stock: 3 settimane
 
PFA-Insulated, Thermocouple Extnsion Grade Wire, Type E, 20 AWG, 100 ft.
EXPP-E-24S-500
346,10
Stock: 11 settimane
 
Polyvinyl Insulated, Thermocouple Extnsion Grade Wire (Stranded), Type E, 24 AWG, 500 ft.
EXPP-E-20-1000
556,97
Stock: 4 settimane
 
Polyvinyl Insulated, Thermocouple Extnsion Grade Wire, Type E, 20 AWG, 1000 ft.
EXFF-E-16-100
398,80
Stock: 3 settimane
 
FEP Neoflon Insulated, Thermocouple Extnsion Grade Wire, Type E, 16 AWG, 50 ft.
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) EXPP-E-16-100 100 foot spool of extension grade thermocouple wire, type E, 16 gage, Polyvinyl over Polyvinyl insulation, €318,78

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Insulation Seleziona da:
TT per Neoflon PFA
PP per Polyvinyl
FF per Neoflon FEP

(2) Wire Gauge Seleziona da:
16 per 16 AWG
18S per 18 AWG Stranded (Available for PP only)
20 per 20 AWG
24 per 24 AWG
24S per 24 AWG Stranded (Available for PP only)

(3) Spool Length Seleziona da:
25 per 25 ft.
50 per 50 ft.
100 per 100 ft.
200 per 200 ft.
500 per 500 ft.
1000 per 1000 ft.
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.