Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire

EXPP-K-(*)-UL

UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire | EXPP-K-(*)-UL

UL Listed Extension Grade Thermocouple Wire

50,49 EXPP-K-20-UL-25

  • ANSI Color Coded
  • Resistant to Moisture, Abrasion, Chemicals, and UV Light
  • Optional Stainless Steel and Tinned Copper Wire Overbraiding
  • UL Listed Type PLTC, 300 V; Listed Under UL Subject 13, File E153789
  • Extruded PVC Single Conductor and Duplex Insulation
  • ANSI Color Coded
  • Resistant to Moisture, Abrasion, Chemicals, and UV Light
Filo termocoppia , RTD , termistore e cavetto di cablaggio - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA™ duplex extension grade thermocouple wire performs continuously at temperatures to 105°C (220°F). The wire’s flexibility permits installation in conduit and wiring trays, and it is easily stripped by hand or using mechanical methods. Insulation is PVC. The wire is UL listed for Power Limited Tray Cable (PLTC) applications.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
EXPP-K-14-UL-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
25 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 14 gage
EXPP-K-16-UL-50
141,89
Stock: 3 settimane
 
50 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 16 gage
EXPP-K-16S-UL-100
385,23
Stock: 11 settimane
 
100 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 16 stranded gage
EXPP-K-18S-UL-500
1.049,91
Stock: 3 settimane
 
500 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 18 stranded gage
EXPP-K-20S-UL-1000
999,01
Stock: 4 settimane
 
1000 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 20 stranded gage
EXPP-K-20-UL-200
236,16
Stock: 11 settimane
 
200 feet of type K, extension grade thermocouple wire with 20 gage
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: ANSI Color Code: Positive Wire, Yellow; Negative Wire, Red; Overall, Yellow
Esempio di Ordinazione: (1) EXPP-K-16-UL-200 200 feet of type K, extension grade thermocouple wire , €430,57

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Extension Grade Thermocouple Type Seleziona da:
K per Type K extension grade thermocuple
E per Type E extension grade thermocuple
RS per Type RS extension grade thermocuple
J per Type J extension grade thermocuple
T per Type T extension grade thermocuple

(2) AWG Gage Seleziona da:
14 per 14 Gage
16S per 16 Stranded gage
16 per 16 Gage
18S per 18 Stranded gage
20S per 20 Stranded gage
20 per 20 Gage

(3) Length Seleziona da:
25 per 25 Feet (7.5 m)
50 per 50 Feet (15 m)
100 per 100 Feet (30 m)
200 per 200 Feet (60 m)
500 per 500 Feet (150 m)
1000 per 1000 Feet (300 m)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.