Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratore di processo, di temperature e di deformazioni della i-Series 1/32, 1/16 e 1/8 DIN.

Serie DPi

Misuratori di temperature,  processo e di  deformazioni. | Serie DPi

Misuratori di temperature, processo e di deformazioni.

244,82 DPI32

CE
  • Facile da usare, semplice da configurare.
  • Alta qualità.
  • 5 anni di garanzia estesa.
  • Potenti caratteristiche.
  • Download gratuito del software.
  • Display a colori standard totalmente programmabile.
  • Elevata precisione: ±0,03% della lettura, 0,5 °C (±0,9 °F).
  • A disposizione sia RS232 e RS485 Selezionabili dal menu.
  • Ingressi universali: processo, tensione/corrente, deformazioni, termocoppia, RTD.
  • Funzione d'eccitazione integrata (standard).
  • Connettività Internet integrata disponibile.
  • Stabilità della temperatura ±0,04 °C/°C RTD e ±0,05 °C/°C TC a 25 °C (77 °F).
Misuratori di test- Misurazione della temperatura - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul misuratore da pannello.

I dispositivi dell'innovativa iSeries di OMEGA™ sono caratterizzati da una tecnologia d'avanguardia, con precisione e qualità assolute, sono coperti da garanzia di 5 anni.
La famiglia iSeries comprende misuratori digitali a quadro estremamente precisi e controllori PID singoli, che sono facili da configurare ed utilizzare, offrendo un'enorme versatilità ed una ricca dotazione di potenti funzioni.

Internet e comunicazioni seriali integrate.
Caratterizzati dalla funzione opzionale "Internet integrata" (specificare l'opzione EI) gli strumenti iSeries sono i primi del loro genere a connettersi direttamente ad una rete Ethernet e trasmettere i dati in in pacchetti TCP/IP standard, ed a essere dotati di pagine Web disponibili in una LAN o in Internet. La iSeries è disponibile anche con comunicazioni seriali. Con l’opzione “-C24” l’utente può selezionare dal menu tra le comunicazioni con protocollo ASCII RS232, RS422 e RS485.

La famiglia iSeries.
La iSeries di OMEGA™ è una famiglia di strumenti basati su microprocessore in 3 formati DIN reali con mascherine frontali di classe NEMA 4 (IP65). Tutti gli strumenti condividono impostazione, menu di configurazione e metodi di funzionamento simili, il che rappresenta un notevole risparmio di tempo per l'integrazione in grandi sistemi.

Display a colori programmabile.
OMEGA™ iSeries è la prima serie completa di strumenti per il controllo di processo ⅛, 1⁄16 e 1⁄32 DIN con display a colori completamente programmabili.
Il display può essere programmato in modo da cambiare colore a qualsiasi punto di impostazione o di allarme.
Ad esempio, è possibile programmare lo strumento in modo che visualizzi il valore di processo in VERDE durante il riscaldamento, passando all'AMBRA per l'intervallo di funzionamento normale e al ROSSO per segnalare una condizione di allarme. I cambiamenti di colore sono rapidamente visibili a distanza e permettono agli operatori delle macchine di reagire intuitivamente ai cambiamenti nelle condizioni. I colori possono essere programmati in modo da essere ripristinati quando il valore scende sotto il punto di allarme o "agganciati" fino a quando non vengono reimpostati dall'operatore. Lo strumento può anche essere programmato per visualizzare 1 solo colore non modificabile: VERDE, AMBRA o ROSSO. Questo è un utile metodo per consentire all'operatore di identificare immediatamente i valori di processo in 3 posizioni separate o visualizzare 3 misure diverse, come temperatura, pressione e flusso.

Qualità e tecnologia.
La iSeries unisce una grande quantità di potenti funzioni in un unico dispositivo compatto, di piccole dimensioni, grazie alle tecniche di assemblaggio COB e SMT. Ogni strumento iSeries viene interamente calibrato e collaudato in diverse fasi produttive. La iSeries offre la precisione più alta della categoria di strumentazioni industriali, pari allo 0,03% della lettura. La conversione analogica-digitale utilizza un protocollo ASCII esclusivo a 20 bit (circuito integrato specifico per l'applicazione), algoritmi brevettati e filtri intelligenti.

Ingressi universali.
L'innovativa iSeries offre la scelta più vasta di segnali in ingresso disponibile su uno strumento industriale. I segnali di ingresso sono facilmente selezionabili dal menu con quattro pulsanti sul quadro frontale o tramite comunicazioni seriali o Ethernet.

Tensione e corrente di processo.
La iSeries misura la tensione di processo: intervalli da 0 a 100 mV, da 0 a 1 V, da 0 a 10 V, e la corrente di processo: da 0 a 20 mA.

10 tipi di termocoppia.
La iSeries gestisce 10 tipi di termocoppia: K, J, T, E, R, S, B, C, N e J DIN. Gli algoritmi brevettati di linearizzazione della termocoppia impiegati per la iSeries, determinano lo standard di precisione più elevato.

Misurazioni RTD estremamente precise.
La iSeries funziona con la scelta più vasta di RTD e fornisce le misurazioni RTD più precise. Gestisce le curve Pt 0,00385 e 0,00392, a 100 Ω, 500 Ω e 1000 Ω. La scelta fra connessioni RTD a 2, 3 e 4 fili garantisce il massimo grado di precisione. L'RTD standard MIL nickel, con curva MIL-T-7990B, è disponibile come impostazione di fabbrica.

Misuratore di deformazione.
I misuratori di deformazione/processo misurano ingressi da celle di carico, trasduttori di pressione e dalla maggior parte dei sensori di misurazione delle deformazioni. Gli intervalli in ingresso sono: da 0 a 100 mV CC; da -100 mV CC a 1 V CC e da 0 a 10 V CC oltre a 0 - 20 mA. L'eccitazione dei trasduttori per 5V e 10V è standard. I misuratori e controllori di deformazione/processo sono disponibili in tutti i modelli iSeries.

Funzione d'eccitazione standard integrata.
Gli strumenti di temperatura/processo (modelli diversi da DPiS) sono forniti come standard con l'eccitazione integrata (24 V CC a 25 mA). Qualsiasi tensione di eccitazione tra 5 e 24 V CC può essere richiesta su ordinazione speciale. Questo significa che lo stesso strumento può gestire termocoppie, RTD standard o sensori e trasmettitori di processo con l'eccitazione incorporata nel misuratore stesso. I modelli per la misura di deformazione/processo (DPiS) sono forniti come standard con l'eccitazione integrata (10V a 60 mA) e l'eccitazione a 5 V è selezionabile dall'utente. (L'eccitazione integrata non è disponibile con le comunicazioni seriali opzionali RS232/RS485 o con opzione di alimentazione CC).

CARATTERISTICHE.

Ingresso universale temperatura e processo (modelli DPi/CNi).
Precisione:
±0,5 °C temp; 0,03% lettura.
Risoluzione: 1°/0,1°; 10 µV processo.
Stabilità della temperatura:
    RTD:
0,04 °C/°C.
TC @ 25 °C (77 °F): 0,05 °C/°C.
Compensazione di giunzione fredda.
    Processo:
50 ppm/°C.
NMRR: 60 dB.
CMRR: 120 dB.
Conversione A/D: doppia pendenza.
Velocità di lettura: 3 campioni/s.
Filtro digitale: programmabile.
Display: LED 4 cifre 9 segmenti 10,2 mm (0,40"); i32, i16, i16D, i8DV 21 mm (0,83"); i8 10,2 mm (0,40") e 21 mm (0,83"); i8DH colori programmabili ROSSO, VERDE e AMBRA per la variabile di processo, tipi di ingresso punto di impostazione e l'unità di temperatura.
Tipi di ingresso: termocoppia, RTD, tensione analogica, corrente analogica.
Resistenza conduttore della termocoppia: 100 Ω max.
Tipi di termocoppia (ITS 90): J, K, T, E, R, S, B, C, N, L (J DIN).
Ingresso RTD (ITS 68): sensore 100/500/1000 Ω Pt, 2, 3 o 4 fili; curva 0,00385 o 0,00392.
Tensione in ingresso: da 0 a 100 mV, da 0 a 1 V, da 0 a 10 V CC.
Impedenza in ingresso: 10 MΩ per 100 mV, 1 MΩ per 1 o 10 V CC.
Corrente in ingresso: da 0 a 20 mA
(carico 5 Ω).
Configurazione: a valore singolo.
Polarità: unipolare.
Risposta variazione improvvisa: 0,7 sec per 99,9%.
Selezione decimali:
    Temperatura:
nessuno, 0,1.
Processo: nessuno, 0,1, 0,01 or 0,001.
Regolazione punto di impostazione: da -1999 a 9999 impulsi.
Regolazione dell'estensione: da 0,001 a 9999 impulsi.
Regolazione scostamento:
da -1999 a 9999.
Eccitazione (non inclusa con le comunicazioni): 24 V CC a 25 mA (non disponibile per opzione a bassa potenza)
Ingresso universale di deformazione e processo (modelli DPiS/CNiS).
Precisione:
0,03% della lettura.
Risoluzione: 10/1 µV.
Stabilità della temperatura: 50 ppm/°C.
NMRR: 60 dB.
CMRR: 120 dB.
Conversione A/D: doppia pendenza.
Velocità di lettura: 3 campioni/s.
Filtro digitale: programmabile.
Tipi di ingresso: tensione e corrente analogica.
Tensione in ingresso: da 0 a 100 mV CC,
da -100 mV CC a 1 V CC, da 0 a 10 V CC.
Impedenza in ingresso: 10 MΩ per 100 mV, 1 MΩ per 1 o 10 V CC.
Corrente in ingresso: da 0 a 20 mA
(carico 5 Ω).
Punti di linearizzazione: fino a 10.
Configurazione: a valore singolo.
Polarità: unipolare.
Risposta variazione improvvisa: 0,7 sec per 99,9%.
Selezione decimali: nessuno, 0,1, 0,01 or 0,001.
Regolazione punto di impostazione: da -1999 a 9999 impulsi.
Regolazione dell'estensione: da 0,001 a 9999 impulsi.
Regolazione dell'offset: da -1999 a 9999.
Eccitazione (opzionale al posto delle comunicazioni): 5 V CC a 40 mA; 10 V CC a 60 mA.
Controllo.
Azione:
inversa (riscaldamento) o diretta (raffrescamento).
Modalità: controllo proporzionale di tempo e di ampiezza; PID manuale o automatico selezionabile, medio proporzionale, proporzionale con integrale, proporzionale con derivata e windup anti-reset, on/off.
Velocità: da 0 a 399,9 s.
Reimpostazione: da 0 a 3999 s.
Tempo di ciclo: da 1 a 199 s; impostato
a 0 per on/off.
Guadagno: da 0,5 a 100% dell'estensione; punti di impostazione 1 o 2.
Smorzamento: da 0000 a 0008.
Assorbimento: da 00,00 a 99,59 (HH:MM)
o OFF.
Rampa al punto di impostazione: da 00,00 a 99,59 (HH:MM) o OFF.
Regolazione automatica: avviata dall'operatore dal pannello frontale.
Uscita di controllo 1 e 2.
Relè:
250 V CA o 30 V CC a 3 A (carico resistivo); configurabile per on/off, PID, rampa e assorbimento.
Uscita 1: SPDT, può essere configurata come uscita d'allarme 1.
Uscita 2: SPDT, può essere configurata come uscita d'allarme 2.
SSR: da 20 a 265 V CA a 0,05 A, fino a 0,5 A (carico resistivo), continua.
Impulso CC: non isolato;
10 V CC a 20 mA.
Uscita analogica (Solo uscita 1): non isolata, proporzionale da 0 a 10 V CC o da 0 a 20 mA; max 500 Ω.
Rete e comunicazioni.
Ethernet:
compatibilità standard
IEEE 802,3 10 Base-T.
Protocolli supportati: TCP/IP, ARP.
RS232/RS422/RS485: selezionabili da menu; protocollo ASCII e Modbus selezionabile da menu; programmabili da 300 a 19,2 Kb; possibilità di configurazione completamente programmabile; programma per trasmettere il display corrente, stato dell'allarme, valore di ingresso min/max ed effettivamente misurato, e stato.
RS485: indirizzabile da 0 a 199
Connessione: terminali a vite.
Allarme 1 e 2 (programmabili).
Tipo:
come uscita 1 e 2
Funzionamento: alto/basso, sopra/sotto, banda, normale (agganciato)/ ad impulso (non agganciato), normalmente aperto/normalmente chiuso e processo/deviazione; configurabile da pannello frontale.
Uscita analogica (programmabile): non isolata, ritrasmissione da 0 a 10 V CC o da 0 a 20 mA, max 500 Ω (solo uscita 1); precisione ±1% FS quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: ingresso non scalato al di sotto dellƇ% FS in ingresso, uscita analogica non scalata al di sotto del 3% FS in uscita.
Alimentazione: da 90 a 240 V CA ±10%, da 50 a 400 Hz*, da 110 a 375 V CC, tensione equivalente.
Opzione di alimentazione a bassa tensione: 24 V CA**, da 12 a 36 V CC per i/8, i/16, 1/32; da 20 a 36 V CC per CNi8DH, CNi8DV, CNi16D da una fonte qualificata con sicurezza approvata.
Da alimentazione a ingresso/uscita: 2300 V CA per test di 1 minuto.
Per opzione alimentazione a bassa tensione: 1500 V CA per test di 1 minuto.
Da alimentazione a uscita relè/SSR: 2300 V CA per test di 1 minuto.
Da relè/SSR a uscita relè/SSR: 2300 V CA per test di 1 minuto.
Da RS232/485 a ingresso/uscita: 500 V CA per test di 1 minuto.
Condizioni ambientali:
    Tutti i modelli:
da 0 a 55 °C (da 32 a 131 °F), 90% UR senza condensa.
CNi8DV, CNi8DH, CNi16D: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F), 90% UR senza condensa (solo UL).
Protezione:
    CNi32, CNi16, CNi16D, CNi8C:
maschera frontale NEMA 4X/Tipo 4 (IP65).
CNi8, CNi8DH, CNi8DV: maschera frontale NEMA 1/Tipo 1.
Approvazioni: UL, C-UL, CE secondo EN61010- 1:2001.
Dimensioni:
    Serie i/8:
48 A x 96 L x 127 mm P
(1,89 x 3,78 x 5").
Serie i/16: 48 A x 48 L x 127 mm P
(1,89 x 1,89 x 5").
Serie i/32: 25,4 A x 48 L x 127 mm P
(1,0 x 1,89 x 5").
Foratura del pannello:
    Serie i/8:
45 A x 92 mm L
(1,772 x 3,622"), ⅛ DIN.
Serie i/16: 45 mm (1,772") quadrata,
1⁄16 DIN.
Serie i/32: 22,5 A x 45 mm L
(0,886 x 1,772"), 1⁄32 DIN.
Peso:
    Serie i/8:
295 g (0,65 lb).
Serie i/16: 159 g (0,35 lb).
Serie i/32: 127 g (0,28 lb).

ORDINAZIONE.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Misuratori da pannello per intagli o fori 1/32 DIN
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPi32
DPi32
244.82
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN.
  
CNi3233-SM
339.34
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN con relè di allarme doppio
  
CNi3233-DC-SM
379.79
Stock: 1 settimana
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN con opzione a relè doppio d'allarme e bassa tensione di alimentazione
  
CNi3253-SM
339.34
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN con uscita analogica e relè di allarme
  
CNi3233-C24-SM
444.16
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN con relè doppio di allarme e comunicazione seriale
  
DPi32-C24
349.32
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN con comunicazione seriale
  
DPi32-C24-DC
386.54
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN con opzione della comunicazioni seriale e bassa tensione di alimentazione
  
DPi32-DC
283.47
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/32 DIN con l'opzione di bassa tensione
Misuratori da pannello 1/16 DIN
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPi16
DPi16
299.22
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/16 DIN.
  
CNi1633-SM
394.39
Stock: 3 settimane
 
Misuratore da pannello 1/16 DIN con relè di allarme doppio
  
CNi1653-SM
394.39
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/16 DIN con uscita analogica e relè di allarme
  
DPi16-C24
409.46
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/16 DIN con comunicazione seriale.
  
DPi16-C24-DC
443.80
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/16 DIN con comunicazione seriale e bassa tensione di alimentazione
  
DPi16-DC
342.15
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/16 DIN con l'opzione di bassa tensione
Misuratore da pannello 1/8 DIN
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPi8
DPi8
349.32
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN.
  
CNi833-SM
445.50
Stock: 1 settimana
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN a relè di allarme doppio
  
DPi8-C24
450.94
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN con comunicazione seriale.
  
DPi8-C24-DC
497.18
Stock: 1 settimana
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN con opzione della comunicazione seriale e bassa tensione
  
DPi8-DC
386.54
Stock: 7 settimane
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN con l'opzione di bassa tensione
  
DPi8-EI
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Misuratore da pannello 1/8 DIN con comunicazione Ethernet ed opzione Internet incorporata
Tutti gli importi indicati in EUR

Manuali dei prodotti:

Download DPi32 - i Series Monitor Quick Start Manual
Download DPi32 - i Series Monitor Manual
Download DPi32 - i Series Communications Manual
Download DPi16 - i Series Communications Manual
Download DPi16 - i Series Monitor Manual
Download DPi16 - i Series Communications Manual
Download DPi8 - i Series Monitor Quick Start Manual
Download DPi8 - i Series Monitor Manual
Download DPi8 - i Series Communications Manual

Programma:

Download iSeries ActiveX Control
Download iSeries Configuration Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.