Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert

DBCL-400

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert | DBCL-400

Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert

3.135,28 DBCL-400-120

1 anno di garanzia CE
  • Temperatura massima: 450 °C (850° F).
  • Temperatura minima: 5 °C (9 °F) sopra la temperatura ambiente
  • Interruttore di sovratemperatura indipendente, 470 °C (875 °F)
  • Tempo di riscaldamento da 25 °C a 400 °C con stabilità a 12 minuti
  • Leggero e portatile per l'uso sul campo, in laboratorio o in ambienti industriali
  • Pozzetti per inserti con diametro da 31,7 mm (1/8"), 4,76 mm (3/16"), 6,35 mm (1/4"), 7,93 mm (5/16") e 9,52 mm (3/8")
  • Marchio CE e calibrazione tracciabile NIST
Materiale di precisione di calibrazione e riferimento punto freddo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il calibratore a secco DBCL400 è uno strumento sicuro, a temperatura costante per il controllo e la calibrazione di un'ampia gamma di sensori di temperatura, sistemi, indicatori e termometri. È veloce ed economico e può essere utilizzato come strumento da banco o come unità portatile da campo. L'unità pesa solo 5 kg (11 libbre). L'unità copre l'intervallo di temperatura da 5 °C sopra la temperatura ambiente fino a 450 °C utilizzando un blocco in alluminio lavorato come mezzo di trasferimento del calore. Il circuito di controllo della temperatura è integrato nell'unità e include la protezione da sovratemperatura.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
DBCL-400-120
3.135,28
Stock: 7 settimane
 
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
DBCL-400-240
3.307,38
Stock: 1 settimana
 
Portable Dry Block Calibrator with Multiple Well Insert
Accessories
DBCL-400-3043
454.42
Stock: 1 settimana
 
Insert to accept 5 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3044
454.42
Stock: 4 settimane
 
Insert to accept 2 x ¼” and 2 x 3/8” diameter probes
DBCL-400-3045
454.40
Stock: 4 settimane
 
Insert to accept 2 x ¼” and 2 x ½” diameter probes
DBCL-400-3046
454.42
Stock: 3 settimane
 
Insert to accept 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3047
372.85
Stock: 1 settimana
 
Insert blank
DBCL-400-3048
454.42
Stock: 1 settimana
 
Insert to accept 1 x 9/16” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3049
445.65
Stock: 1 settimana
 
Insert to accept 1 x 5/8” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3050
454.40
Stock: 1 settimana
 
Insert to accept 1 x 11/16” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-400-3051
445.65
Stock: 1 settimana
 
Insert to accept 1 x ¾” and 1 x ¼” diameter probes
DBCL-3052
455.90
Stock: 4 settimane
 
Soft sided carrying case with pockets for inserts
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.