Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Regolatore di limite con segnalatore acustico.

Serie CN700

Regolatore di limite con segnalatore acustico. | Serie CN700

Regolatore di limite con segnalatore acustico.

154,14 CN702

CE
  • Brillante display a LED rosso a 3 cifre.
  • Ingressi da termocoppie J, K o S.
  • Limite alto o basso.
  • Uscita su relè 16 A.
  • Pulsante di reimpostazione frontale o reimpostazione remota.
  • Segnalatore acustico interno.
Regolatore, misuratore e dispositivi di commutazione - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul regolatore di temperatura .

I regolatori per limite superiore serie CN700 per termocoppia, con approvazione FM, offrono uno stato d'allarme con segnalazione acustica, insieme ad una potente uscita su relè a 15 A. L'unità consente all'utente di selezionare la reimpostazione automatica o manuale insieme ad altri 10 parametri. La serie CN700 è dotata di pulsante di reimpostazione integrato sul pannello frontale, oppure può ricevere un segnale di reimpostazione dall'esterno. La facilità di programmazione ed il prezzo contenuto fanno in modo che la serie CN700 sia lo strumento di controllo dei limiti con migliore rapporto prezzo-valore sul mercato.

CARATTERISTICHE.

Intervallo di temperatura:
T/C Tipo J: da 0 a 700 °C (da 32 a 999 °F).
T/C Tipo K o S: da 0 a 999 °C (da 32 a 999 °F).
Ingresso: termocoppia tipo J, K o S.
Uscita: relè 16 A SPDT a 250 V CA, di tipo resistivo.
Tipo di controllo: ON/OFF Reset manuale/automatico.
Requisiti di alimentazione: 115 V CA, 230 V CA, 12 o 24 V CA/CC (a seconda del modello).
Consumo elettrico: 4 VA.
Precisione: ±1% FS.
Display: 3 cifre rosse da 12,7 mm oltre al segno.
Risoluzione: 1°.
Backup di memoria: memoria non volatile.
Temperatura ambiente di esercizio: da 0 a 65 °C
Temperatura di stoccaggio: da -20 a 80 °C
Peso: 65 g
Foratura del pannello: 71 x 29 mm
Classe quadro frontale: IP64.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN701
CN701
154,14
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di limite, 115 Vca, F
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN702
CN702
154,14
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di limite, 115 Vca, C
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CN703
CN703
154,14
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di limite, 230 Vca, F
  
CN704
165,78
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di limite, 230 Vca, C
  
CN705
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Regolatore di limite, 12 Vca / Vcc, F
  
CN706
168,83
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di limite, 12 Vca / Vcc, C
  
CN707
168,83
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di limite a 24 Vca / Vcc, F
  
CN708
165,78
Stock: 1 settimana
 
Regolatore di limite a 24 Vca / Vcc, C
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CNQUENCHARC
CNQUENCHARC
€51.23
Stock: In magazzino
 
Kit di soppressione del rumore da 110 a 230 Vca
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.