Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

CL510A Series

RTD Simulator | CL510A Series

RTD Simulator

1.194,61 CL510A-10

3 anni di garanzia CE
  • RTD simulator to source One or Multiple RTD Curves
  • High Accuracy
  • Easy-to-Read Backlight Display
  • Calibrate Directly in Temperature (°C or °F)
  • Compatible with All RTD Process Instruments
Materiale di precisione di calibrazione e riferimento punto freddo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

There's no need to carry around a decade box and RTD resistance tables, with the CL510A RTD simulator you can calibrate directly in temperature (°C and °F). Choose between a single RTD type model, CL510A-1 (Pt100, 0.00385), or a CL510A-10 for multiple RTD types.

The CL510A-10 works with a wide variety of RTD curves including Platinum 100 (alpha = 3850, 3902, 3916, 3926) and 1000 (alpha = 3850, 3750) Ω, Copper 10 and 50 Ω, Nickel 100 and 120 Ω. Easily set any value quickly to within 0.1° with the adjustable digital potentiometer "DIAL". Connect directly to RTD inputs of smart transmitters, PLCs, controllers and multichannel recorders and verify their displays.

SPECIFICATIONS (Unless otherwise indicated, all specifications are rated from a nominal 23°C, 70% RH)
Accuracy: ±(0.015% of Rdg + 0.05 Ω)
Temperature Drift: ±0.05 Ω/°C
Operating Temperature Range: -25 to 60°C
Relative Humidity Range, 10% ≤RH:
    ≤90%: 0 to 35°C, non-condensing
    ≤70%: 35 to 60°C, non-condensing
Size: 126 L x 69 W x 45 mm H
Weight: 0.24 kg (including batteries)
Batteries: 4 "AA" alkaline 1.5V (included)
Battery Life: 50 hr
Low Battery: Low battery indication with nominal 1 hour of operation left
Protection Against Misconnection: Over-voltage protection to 60 Vdc (rated for 30 sec)
Display: High contrast graphic liquid crystal display, LED backlighting for use in low lit areas

Source
Accuracy: From 1 to 10.2 mA
External Excitation Current: ±(0.015% of rdg + 0.05 Ω) Below 1 mA of External
Excitation Current: ±(0.015% of rdg + 0.01 mV/mA excitation current + 0.05 Ω)
Resistance Ranges: 0.00 to 410.00, 410.1 to 4001.0 Ω
Allowable Excitation Current Range, Steady or Pulsed/Intermittent:
    <410 Ω: 10.2 mA max
    410 to 001 Ω: 1 mA max
Pulsed Excitation Current Compatibility: DC to 0.01 second pulse width

Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CL510A-1
CL510A-1
895,60
Stock: 6 settimane
 
RTD simulator, 1 Type (Pt100, 0.00385)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CL510A-10
CL510A-10
1.194,61
Stock: 6 settimane
 
RTD simulator, 10 Types
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 020-0209
020-0209
€106.70
Stock: 1 settimana
 
Rubber boot
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SC-HH500
SC-HH500
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Soft carrying case
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with 4 "AA" alkaline batteries, RTD wire kit with 2 red and 2 black leads with retractable shield banana plugs and spade lugs, and operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.