Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Calibratori a blocco secco portatile.

CL-355A

Calibratore portatile a blocco secco. | CL-355A

Calibratore portatile a blocco secco.

4.866,69 CL-355A-230

3 anni di garanzia CE
  • Calibratore a blocco secco con 10 formati di inserti disponibili.
  • 1 inserto a più cavità incluso (⅛, 3⁄16, ¼, 5⁄16, ⅜").
  • Temperatura massima di funzionamento di 400 °C (752 °F).
  • Abbattimento per surriscandamento indipendente.
  • Sensore di temperatura per surriscaldamento.
  • Certificato di calibrazione con tracciabilità NIST incluso.
  • Cinghia per trasporto a tracolla, cavo di alimentazione e strumento per la rimozione degli inserti inclusi.
Materiale di precisione di calibrazione e riferimento punto freddo - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Clicca se vuoi sapere di più sul calibratore registratore grafico .

Il modello CL-355A è un piccolo calibratore a blocco secco di temperatura leggero e portatile che offre tempi di riscaldamento e raffreddamento rapidi ed eccellenti specifiche prestazionali su un'ampia gamma di temperature. È una buona scelta per impiego come in laboratorio a banco o come unità portatile da campo.
L'unità copre l'intervallo di temperatura da 5 °C (9 °F) sopra la temperatura ambiente, fino a 400 °C (752 °F), usando un grande blocco in alluminio con più cavità come supporto di trasferimento del calore ai sensori sotto test. Il modello utilizza gli stessi blocchi d'alluminio del calibratore CL-740A. Vedere la serie CL-700A sul sito it.omega.com/cl-700a per un elenco degli inserti.
Questo calibratore è stato progettato per lavorare in sicurezza nelle seguenti condizioni: intervallo di temperatura ambiente: da 5 a 40 °C (da 9 a 104 °F), fino al 95% di umidità relativa, senza condensa.

CARATTERISTICHE.

Temperatura minima: 5 °C (9 °F) sopra la temperatura ambiente.
Temperatura massima: 400 °C (752 °F).
Velocità di raffreddamento, da 400 a 100 °C (da 752 a 212 °F): 21 min.
Velocità di riscaldamento, da 20 a 400 °C (da 68 a 752 °F): 12 min.
Abbattimento indipendente per surriscaldamento: 450 °C (842 °F) circa.
Ventola di raffreddamento: Automatico.
Risoluzione del display: 0,1°.
Peso: 4 kg (9 lb).
Profondità di inserimento dell' inserto: 114 mm (4,5").
Dimensioni: 222,25 A x 203,2 L x 203,2 mm P
(8,8 x 7,9 x 7,9").
Stabilità dopo 15 min: ±0,15°C (0,27 °F).
Precisione del display: ±0,6°C (1,1 °F).
Uniformità da inserto a inserto: da 0,015 a 0,025 °C (da 0,027 a 0,045 °F).

ORDINAZIONE.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CL-355A
CL-355A
5.304,69
Stock: 3 settimane
 
Calibratore a blocco portatile, 120 Vac
  
CL-355A-230
4.866,69
Stock: In magazzino
 
Calibratore portatile a blocco, 240 Vac
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CL-350A-CASE
CL-350A-CASE
€308.56
Stock: 1 settimana
 
Custodia
  
GE-2139
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Riferimento libro: profili attivi
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con il manuale utente, pozzetto termico a cavità multiple, strumento di rimozione inserto, certificato NIST e cavo di alimentazione da 1,8 m (6').
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.