Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Thermocouples for Extruders - Compression Style with Stainless Steel Cable

CF Series

Thermocouples for Extruders - Compression Style with Stainless Steel Cable | CF Series

32,09 SEEX-J-48-1-1

  • 3/16" Diameter Probe with Pressure Sealing 1/8" NPT Compression Fitting
  • Service Temperature to 480 °C (900°F) Except for Type T Thermocouple Stainless
  • A Wide Variety of Immersion Lengths, Styles and Mounting Arrangements Are Available
  • Flexible 0.275" Stainless Steel Cable (60" Standard)
  • Standard Configurations for Fast Delivery
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA’s rugged Compression Fitting Thermocouples are ideally suited for measuring plastic processing machinery temperatures at the crosshead, die, and barrel. It is ideal. The maximum length for armored cable is 40 feet (5 feet is standard). Dual elements are available. The standard termination is Style 1 or Style 2. Style 3 is available upon special request. Probes with 45°bends are also available. Consult Sales Department for availability.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for other available models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CF-000-J-2-60-1
CF-000-J-2-60-1
51,76
Stock: 1 settimana
 
2" Straight Probe, 60" BX Cable, Spade Lug Termination
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CF-000-J-2-60-2
CF-000-J-2-60-2
54,81
Stock: 4 settimane
 
2" Straight Probe, 60" BX Cable, OST Male Termination
  
CF-090-K-4-60-2
58,51
Stock: 4 settimane
 
4" Probe with 90 Degree Bend, 60" BX Cable, Male OST Termination
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CF-090-K-4-60-1
CF-090-K-4-60-1
51,54
Stock: 1 settimana
 
4" Probe with 90 Degree Bend, 60" BX Cable, Spade Lug Termination
  
SEEX-J-48-1-1
32,09
Stock: 4 settimane
 
J Type 48" Extension Cable, Terminations: (Spade Lugs, Spade Lugs)
  
SEEX-J-48-2-1
39,79
Stock: 4 settimane
 
J Type 48" Extension Cable, Terminations: (OST Male Connector, Spade Lugs)
  
SEEX-J-48-3-1
48,05
Stock: 4 settimane
 
J Type 48" Extension Cable, Terminations: (OST Female Connector, Spade Lugs)
  
SEEX-K-48-1-1
32,71
Stock: 4 settimane
 
K Type 48" Extension Cable, Terminations: (Spade Lugs, Spade Lugs)
  
SEEX-K-48-2-1
36,98
Stock: 4 settimane
 
K Type 48" Extension Cable, Terminations: (OST Male Connector, Spade Lugs)
  
SEEX-K-48-3-1
47,09
Stock: 4 settimane
 
K Type 48" Extension Cable, Terminations: (OST Female Connector, Spade Lugs)
  
SEEX-T-48-1-1
32,09
Stock: 4 settimane
 
T Type 48" Extension Cable, Terminations: (Spade Lugs, Spade Lugs)
  
SEEX-T-48-2-1
36,98
Stock: 4 settimane
 
T Type 48" Extension Cable, Terminations: (OST Male Connector, Spade Lugs)
  
SEEX-T-48-3-1
47,09
Stock: 4 settimane
 
T Type 48" Extension Cable, Terminations: (OST Female Connector, Spade Lugs)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Price includes 3 /16" sheath diameter probes, brass compression fitting with 1 /8" NPT, and 1.5 m (60") lead length. Grounded junction standard. Ungrounded also available.

“B” Lengths over 60" are available; change the “60” to desired length in inches, and add $2.25/ft. Longer “A” Lengths are available at $ 1.00/foot


Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Straight or 90 Degree Angle Probe Seleziona da:
000 per Straight Probe
090 per 90 Degree Angle Probe

(2) Thermocouple Type Seleziona da:
J per J Thermocouple
K per K Thermocouple
T per T Thermocouple
E per E Thermocouple

(3) Probe Length “A” Dimension Seleziona da:
2 per 2 Inches “A” Dimension
4 per 4 Inches “A” Dimension

(4) Termination Style Seleziona da:
1 per Spade Lugs
2 per OST Male Connector
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.