Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Discontinued

CDB-210 CDB-215

CDB210_215 Discontinued
 | CDB-210 CDB-215

CDB210_215 Discontinued

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Compact Design
  • Easy to Use
  • Analog or Digital
  • Low Cost

Descrizione

The economical and lightweight CDB-210 analog meter has proven to be highly accurate and dependable for a wide variety of applications. Spanning the entire measurement range of 0.2 to 20,000 mS (0.1 to 10,000 ppm) in five increments with automatic temperature compensation, readings are accurate ±2% of full scale. These models feature a long-life, replaceable probe and will operate for over 200 hours using the internal batteries. Model CDB-210 can also be line operated on 110/220 Vac (optional AC power pack). The large 15 cm (6") analog displays can be seen in any light and at any distance. Process trends and changes are clearly shown. The dials can be marked with grease markers or tape to show range marks or limits. Analog displays give stable, instantaneous readings, no flipping of switching to obtain the correct reading. Features normally found in large laboratory conductivity meters are condensed into the CDB-215 digital models. Accurate readings over the full 0.2 to 20,000 mS/cm range are displayed on a large, easy-to-read, 9 cm (3.5") digit LCD. Units have precision calibration capabilities, automatic temperature compensation and replaceable probes.

Specifications
Readout:
CDB-210: 15 cm (6") analog meter;
CDB-215: 9 cm (3 1 /2 ") digit LCD
Resolution:
CDB-210: 1% of full scale;
CDB-215: 0.1% of full scale
Range: 0.2 to 20,000 micromhos Steps: 0 to 2, 0 to 20, 0 to 200, 0 to 2000, 0 to 20,000
Accuracy: ±2% of full scale
Temperature Compensation: Automatic, 0-50°C Probe
Dimensions: 12 mm D x 140 mm L (0.5" x 5.5")
Probe: Dip style
Dimensions: 13 H x 20 W x 13 cm D (5" x 8" x 5")
Weight: 1.4 kg (3 lbs)
Power: 8 AA batteries or optional wall AC adaptor
Battery Life: 170 hours

Please download the PDF file below for full product specifications and a complete list of available models.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
CDB-210
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Analog conductivity benchtop
  
CDB-215
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Digital conductivity benchtop
Accessories
  
CDE-152
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Replacement Conductivity Probe
  
PHB-110-ADAP
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
AC adaptor, 110 Vac
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-450
CDSA-450
€17.99
Stock: 3 settimane
 
450 MicroSiemens Standard Solution
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-1500
CDSA-1500
€17.99
Stock: 2 settimane
 
1500 MicroSiemens Standard Solution
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con CDSA-4500
CDSA-4500
€17.99
Stock: 2 settimane
 
4500 MicroSiemens Standard Solution
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Each unit is supplied with probe, 2 oz. bottles of 100, 1000, 10,000 mS/cm standard and deionized water and complete operator’s manual.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.