Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Ceramic Beaded and Bare Wire Thermocouple Elements for Head and Well Assemblies

BARE, SH, DH and OV Series

Ceramic Beaded and Bare Wire Thermocouple Elements for Head and Well Assemblies | BARE, SH, DH and OV Series

31,39 Bare-8-J-12

  • Available in Type J, K, T and E Thermocoupes
  • High Temperature Ceramic Insulators to Withstand Temperatures over 2000 Degrees F
  • Standard 12" Length with Other Lengths Available
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGA™ thermocouples are precise temperature measuring elements made of the highest grade materials available. They are carefully assembled according to the highest standards set by the industry. OMEGA’s thermocouples are checked against standard temperature-millivolt curves to assure calibration accuracy and must match accepted performance curves which set the standard ANSI accuracy limits.

Type of
Element
AWG
Wire
Size
Insulator
Used
Type J
Iron-
Constantan
Type K
CHROMEGA™-
ALOMEGA™
Type T
Copper-
Constantan
Type E
CHROMEGA™-
Constantan
Bare
Wires
(no
Insulators)
8
14
20
24
NoneBare-8-J-12
Bare-14-J-12
Bare-20-J-12
Bare-24-J-12
Bare-8-K-12
Bare-14-K-12
Bare-20-K-12
Bare-24-K-12
Bare-8-T-12
Bare-14-T-12
Bare-20-T-12
Bare-24-T-12
Bare-8-E-12
Bare-14-E-12
Bare-20-E-12
Bare-24-E-12
With
Single Hole
Round
Insulators
8
14
20
24
SH-1-8
SH-1-14
SH-1-20
SH-1-24
SH-1-8-J-12
SH-1-14-J-12
SH-1-20-J-12
SH-1-24-J-12
SH-1-8-K-12
SH-1-14-K-12
SH-1-20-K-12
SH-1-24-K-12
SH-1-8-T-12
SH-1-14-T-12
SH-1-20-T-12
SH-1-24-T-12
SH-1-8-E-12
SH-1-14-E-12
SH-1-20-E-12
SH-1-24-E-12
With
Double Hole
Round
Insulators
8
14
20
24
DH-1-8
DH-1-14
DH-1-20
DH-1-24
DH-1-8-J-12
DH-1-14-J-12
DH-1-20-J-12
DH-1-24-J-12
DH-1-8-K-12
DH-1-14-K-12
DH-1-20-K-12
DH-1-24-K-12
DH-1-8-T-12
DH-1-14-T-12
DH-1-20-T-12
DH-1-24-T-12
DH-1-8-E-12
DH-1-14-E-12
DH-1-20-E-12
DH-1-24-E-12
With
Single Hole
Fish-Spine
Insulators
8
14
20
FS-260-8
FS-200-14
FS-110-20
FS-260-8-J-12
FS-200-14-J-12
FS-110-20-J-12
FS-260-8-K-12
FS-200-14-K-12
FS-110-20-K-12
FS-260-8-T-12
FS-200-14-T-12
FS-110-20-T-12
FS-260-8-E-12
FS-200-14-E-12
FS-110-20-E-12
With
Double Hole
Oval
Insulators
8
14
20
OV-1-8
OV-1-14
OV-1-20
OV-1-8-J-12
OV-1-14-J-12
OV-1-20-J-12
OV-1-8-K-12
OV-1-14-K-12
OV-1-20-K-12
OV-1-8-T-12
OV-1-14-T-12
OV-1-20-T-12
OV-1-8-E-12
OV-1-14-E-12
OV-1-20-E-12


Price Adders
Ceramic Insulator
Type
AWGAdd'l Price per 6"
BARE8$5.00
BARE14$3.00
BARE20$3.00
BARE24$3.00
SH8$10.00
SH14$4.00
SH20$4.00
SH24$4.00
DH8$10.00
DH14$4.00
DH20$4.00
DH24$4.00
FS8$10.00
FS14$4.00
FS20$4.00
OV8$10.00
OV14$4.00
OV20$4.00
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
BARE-20-K-12
16,80
Stock: In magazzino
 
12 inch bare wire, type K thermocouple with 20 AWG wire
  
BARE-20-J-12
17,39
Stock: 6 settimane
 
12 inch bare wire, type J thermocouple with 20 AWG wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SH-1-20-K-12
SH-1-20-K-12
35,43
Stock: 6 settimane
 
12 inch bare wire with single hole round insulators, type K thermocouple and 20 AWG wire
  
SH-1-20-J-12
36,03
Stock: 6 settimane
 
12 inch bare wire with single hole round insulators, type J thermocouple and 20 AWG wire
  
DH-1-20-J-12
35,58
Stock: 6 settimane
 
12 inch bare wire with double hole round insulators, type J thermocouple and 20 AWG wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DH-1-24-K-12
DH-1-24-K-12
34,93
Stock: 1 settimana
 
12 inch bare wire with double hole round insulators, type K thermocouple and 24 AWG wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con FS-110-20-K-12
FS-110-20-K-12
35,58
Stock: 6 settimane
 
12 inch bare wire with single hole fish-spine insulators, type K thermocouple and 20 AWG wire
  
FS-110-20-J-12
35,58
Stock: 6 settimane
 
12 inch bare wire with single hole fish-spine insulators, type J thermocouple and 20 AWG wire
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con OV-1-20-K-12
OV-1-20-K-12
35,43
Stock: 6 settimane
 
12 inch bare wire with double hole oval insulators, type K thermocouple and 20 AWG
  
OV-1-20-J-12
36,03
Stock: 6 settimane
 
12 inch bare wire with double hole oval insulators, type J thermocouple and 20 AWG

Ordina per Codice Prodotto

Codice prodotto
Q.tá
Codice prodotto
Q.tá


Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: To order lengths other than 12 inches, change the -12 in the part number to the desired length in inches. Enter the part number in the box above. If the price and availability does not show when the item is added to your cart, we will confirm price and availability through email after the order is placed.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Ceramic Insulator Seleziona da:
BARE per no insulators(bare wires)
DH-1 per double hole round insulators
SH-1 per single hole round insulators
FS-260 per single hole fish spine insulators(for 8 AWG wire only)
FS-200 per single hole fish spine insulators(for 14 AWG wire only)
FS-110 per single hole fish spine insulators(for 20 AWG wire only)
OV-1 per double hole oval insulators

(2) Wire Diameter Seleziona da:
8 per 8 AWG
14 per 14 AWG
20 per 20 AWG
24 per 24 AWG(only available for BARE SH and DH insulators)

(3) Thermocouple Calibration Seleziona da:
J per J thermocouple
K per K thermocouple
T per T thermocouple
E per E thermocouple

(4) Length Seleziona da:
12 per 12 inches (see note below To Order Box for other lengths)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.