Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Heavy Duty Thermocouple Penetration Probe

88313

Heavy Duty Thermocouple Penetration Probe | 88313

Heavy Duty Thermocouple Penetration Probe

137,18 88313K

  • Ideal for Penetration Into Frozen Food
  • Heavy Duty 304 Stainless Steel Construction
  • Unique Tee-style Handle for Extra Grip
  • RSC Expandable Cable to 5 Feet
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

This “T” style probe is made from 304SS to insure long term performance. Possible uses include the frozen food industry, or any industrial application where penetration is needed. Standard RSC coiled cable stretches to 5'. The sensing element is 1 /4 " O.D. and 8" long.

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
88313K
137,18
Stock: 6 settimane
 
8 Inch Long Penetration Probe, K Type Thermocouple
88313J
138,57
Stock: 1 settimana
 
8 Inch Long Penetration Probe, J Type Thermocouple
88313T
140,94
Stock: 6 settimane
 
8 Inch Long Penetration Probe, T Type Thermocouple
88313E
143,72
Stock: 1 settimana
 
8 Inch Long Penetration Probe, E Type Thermocouple
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Temperature range is from sub-zero to 800°F for type E, to 900°F for type K. * Specify thermocouple type: J,K,T,E.
Esempio di Ordinazione: (1) 88313K 8 Inch Long Penetration Probe, K Type Thermocouple, €137,18
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.