Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Insulated Wire Thermocouples with Stripped Ends - IEC colour codes

5TC SERIES (IEC)

Insulated Wire Thermocouples with Stripped Ends - IEC colour codes | 5TC SERIES (IEC)

65,11 5TC-TT-KI-24-1M

  • Supplied in Convenient Packs of 5
  • In Stock for Fast Delivery.
  • PFA, Glass Braid or Kapton Insulation
  • 0.8, 0.5, 0.25, 0.13 and 0.08 mm Dia. Wires
  • Made from Class 1 Wire
  • 1m and 2m Lengths Standard
  • Traceable Calibration Available
Termocoppie - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Beaded wire thermocouples available with PFA, Glass Fibre or Kapton insulation in a variety of lengths and gauges. Most popular styles are listed in the to-order table below. Please use the Part number builder below or contact sales to order other configurations.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Type K - IEC colour codes
  
5TC-GG-KI-30-1M
56.02
Stock: In magazzino
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type K, 1m (40") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
  
5TC-GG-KI-30-2M
72.41
Stock: In magazzino
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type K, 2m (80") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
  
5TC-GG-KI-30-3M
120.72
Stock: 1 settimana
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type K, 3m (120") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
  
5TC-TT-KI-30-1M
74.20
Stock: In magazzino
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type K, 1m (40") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
  
5TC-TT-KI-30-2M
106.92
Stock: In magazzino
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type K, 2m (80") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
  
5TC-TT-KI-30-3M
140.57
Stock: 6 settimane
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type K, 3m (120") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
Type J - IEC colour codes
  
5TC-GG-JI-30-1M
59.17
Stock: 6 settimane
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type J, 1m (40") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
  
5TC-GG-JI-30-2M
73.74
Stock: 6 settimane
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type J, 2m (80") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
  
5TC-GG-JI-30-3M
81.76
Stock: 6 settimane
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type J, 3m (120") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
  
5TC-TT-JI-30-1M
74.20
Stock: 6 settimane
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type J, 1m (40") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
  
5TC-TT-JI-30-2M
106.92
Stock: 6 settimane
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type J, 2m (80") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
  
5TC-TT-JI-30-3M
136.00
Stock: 6 settimane
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type J, 3m (120") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
Type T - IEC colour codes
  
5TC-GG-TI-30-1M
57.05
Stock: 6 settimane
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type T, 1m (40") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
  
5TC-GG-TI-30-2M
73.74
Stock: 6 settimane
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type T, 2m (80") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
  
5TC-GG-TI-30-3M
92.18
Stock: 6 settimane
 
Glass braid insulated thermocouples, IEC colour code, Type T, 3m (120") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
  
5TC-TT-TI-30-1M
74.20
Stock: 6 settimane
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type T, 1m (40") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
  
5TC-TT-TI-30-2M
106.92
Stock: In magazzino
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type T, 2m (80") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
  
5TC-TT-TI-30-3M
134.07
Stock: 6 settimane
 
PFA-insulated thermocouples, IEC colour code, Type T, 3m (120") long, 0.25 mm diameter wire, stripped ends, 5 pack
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TAP
TAP
36.60
Stock: In magazzino
 
Thermocouple Adhesive Pads to secure wire probes to surfaces. Pack of 100. Dimensions:16 mm x 13 mm Rated: to 175°C
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Custom length thermocouples available! Consult Sales for pricing.
Kapton insulation is not colour coded.
Esempio di Ordinazione: (1) 5TC-TT-KI-30-1M PFA-insulated thermocouples, pack of 5, type K, 0.25mm Dia., 1m long, €74.20

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Insulation Seleziona da:
GG per Glass Braid
TT per PFA
KK per Kapton®

(2) Thermocouple Type Seleziona da:
JI per J Thermocouple
KI per K Thermocouple
TI per T Thermocouple
EI per E Thermocouple

(3) Wire Gauge Seleziona da:
20 per 20 AWG
24 per 24 AWG
30 per 30 AWG
36 per 36 AWG(for TT and GG insulation only)
40 per 40 AWG(for TT insulation only)

(4) Thermocouple Length Seleziona da:
36 per 1m (40")
72 per 2m (80"
CUSTOM per custom length in inches(whole numbers only from 12 to 600 inches)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.