Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Non-Reversible Temperature Indicating Labels

21 Series

21 Series temperature labels | 21 Series

21 Series temperature labels

108,67 21-110

  • Packs of 10 sheets with 21 labels per sheet
  • Temperature ranges from 38 to 260 °C
  • Easy-To-Use
  • Guaranteed Accuracy and Reliability
Etichette indicatrici, pastelli , cementi e vernici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

OMEGALABEL™ is a self-adhesive temperature monitor consisting of a heat-sensitive indicator sealed under a transparent heat-resistant window. The indicator circle turns from light grey to black at the temperature rating shown on the card. Colour change is not reversible and provides a temperature history of the surface being monitored. To serve as a permanent record, the OMEGALABEL™ can be removed and attached to an inspection report.
OMEGALABEL™ accuracy is guaranteed to be within +/- 2% of temperature rating. The Series 21 OMEGALABEL™ is conveniently mounted on sheets (21 per sheet) for fast, on-the-spot application by just peeling them off one at a time. The adhesive backing easily adheres to any clean, dry surface.

Requirements Estimator
Packs Sheets Labels
1 Pack 10 210
3 Packs 30 630
5 Packs 50 1050
10 Packs 100 2100
20 Packs 200 4200
30 Packs 300 6300
50 Packs 500 10500

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.
For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 21-100
21-100
104,78
Stock: 3 settimane
 
38°C Temperature Range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 21-120
21-120
104,78
Stock: 1 settimana
 
49°C Temperature Range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 21-130
21-130
108,67
Stock: 1 settimana
 
54°C Temperature Range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 21-140
21-140
104,78
Stock: 6 settimane
 
60°C Temperature Range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 21-180
21-180
104,78
Stock: 1 settimana
 
82°C Temperature Range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 21-210
21-210
108,67
Stock: 1 settimana
 
99°C Temperature Range
  
21-270
122,67
Stock: 1 settimana
 
132°C Temperature Range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 21-300
21-300
108,67
Stock: 1 settimana
 
149°C Temperature Range
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con 21-400
21-400
108,67
Stock: 1 settimana
 
204°C Temperature Range
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) 21-100 Pack of 210 Temperature Indicating Labels for 38°C, €104,78

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Temperature Range Seleziona da:
100 per 100°F/38°C
110 per 110°F/43°C
120 per 120°F/49°C
130 per 130°F/54°C
140 per 140°F/60°C
150 per 150°F/66°C
160 per 160°F/71°C
170 per 170°F/77°C
180 per 180°F/82°C
190 per 190°F/88°C
200 per 200°F/93°C
210 per 210°F/99°C
220 per 220°F/104°C
230 per 230°F/110°C
240 per 240°F/116°C
250 per 250°F/121°C
260 per 260°F/127°C
270 per 270°F/132°C
280 per 280°F/138°C
290 per 290°F/143°C
300 per 300°F/149°C
400 per 400°F/204°C
500 per 500°F/260°C
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.