Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

1/16 DIN LCD Industrial Timer with 6 Programmable Time Ranges

PTC-1A

1/16 DIN LCD Industrial Timer with 6 Programmable Time Ranges | PTC-1A

221,91 PTC-1A

1 anno di garanzia CE
  • Compact 1/16 DIN Size
  • Easy 2-Button Set-Up
  • Clear LCD Display
  • Panel or Socket Mount Design
  • Internal Battery for Bench Set-Up
  • Universal Power Supply 18 to 264 Vac/dc
  • 6 Programmable Time Ranges up to 99.9 Hrs
  • 6 Operating Modes
  • Independent ON/OFF Cycling Mode
  • Programmable Without Power Supplied
Temporizzatori e contatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The PTC-1A timer is a low power, LCD control product designed to combine a harmonized appearance with simple-to-operate, flexible functions and high reliability. Ideal for frequent user-adjustable applications such as hot foil printing, window sealing and environmental ovens, which often require both temperature and timing control.

The use of the PTC-SW momentary switch, included with the PTC-1A, allows cycle reset from a remote location for the PTC-1A.

The CN1A temperature controller and PTC-1A timer are low power, LCD control products designed to combine a harmonized appearance with simple-to-operate, flexible functions and high reliability. They are ideal for frequent user-adjustable applications such as hot foil printing, window sealing and environmental ovens, which often require both temperature and timing control. Refer to the Related Links for the complete specifications for the CN1A series temperature controllers
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con PTC-1A
PTC-1A
221,91
Stock: 2 settimane
 
1/16 DIN industrial timer with battery for bench setup, 18 to 264 Vac/dc and PTC-SW reset switch
Accessories
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DPP-4
DPP-4
984.26
Stock: 1 settimana
 
1/16 DIN Panel Punch
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.