Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Trasmettitore di Temperatura M12 con 100Ω RTD

M12TX

Trasmettitore di Temperatura M12 con 100Ω RTD | M12TX

Trasmettitore di Temperatura M12 con 100Ω RTD

145,11 M12TX-PT100-1/8-6

CE
  • Trasmettitore Programmabile
  • Connettore Stampato (IP67)
  • Connessione M12
  • Uscita da 4 a 20 mA = da 0 a 150°C Impostazione Predefinita
  • Range Completamente Programmabile da -50 a 500°C (da -58 a 932°F)
Sonde, elementi e assemblati RTD ( PT100 ) - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Il sensore RTD 100Ω con trasmettitore integrato è programmabile da un computer. Il kit di configurazione necessario per la programmazione è M12TX-CONFIG. Questa sonda unica è ideale per le zone con limitazioni di spazio dove i tradizionali collegamenti a testa sono troppo grandi per adatarvisi. Il design della filettatura M12 offre una connessione industriale sicura. Il trasmettitore di temperatura è stato progettato con una sonda a cavo a isolamento minerale (MgO) che permette alla sonda di avere un raggio di curvatura minimo di tre volte il diametro.

CARATTERISTICHE
Corpo: Materiale termoplastico
Tipo di Sonda: Cavo a isolamento minerale compatto AISI 316L SS
Minimo Raggio di Curvatura della Sonda: Tre volte il diametro esterno [eccetto per la punta sensibile di lunghezza 30 mm (1.2")]
Connessione: M12x1 maschio conforme a VDE0627 (connessione d’uscita)
Sensore: RTD Pt100 classe A fino a 300°C conforme a IEC751
Range: da -50 a 500°C (da -58 a 932°F)
Tmax. dell’Elettronica: 80°C (176°F)
Monitoraggio di Rottura del Sensore:
    Selezionabile: azione fuori scala in alto (>21.0 mA) o fuori scala in basso (<3.6 mA)
    Cortocircuito del sensore: fisso a azione fuori scala in basso (<3.6 mA)
Uscita
Segnale: da 4 a 20 mA
Carico ammissibile: 700 @ 24 Vcc [RLo= (Vsupply-8.5)/0.020]
Tempo di Risposta (90%): <50 ms
Isolamento In-Out: Non isolato
Alimentazione: da 8.5 a 32 Vcc (polarity protected)
Condizioni Ambientali
Temperatura: da -40 a 80°C (da -40 a 176°F) per il corpo in plastica
Umidità Relativa: da 0 a 100%
EMC: In conformità con EN 61326
Grado di Protezione: IP65 e IP67 in conformità con IEC60529
Precisione
Trasmettitore: Massimo di ±0.2°C o ±0.2% dello span
Sensore: Classe A in conformità con IEC751
Influenza della Temperatura [Deviazione da 20°C (68°F)]: Massimo di ±0.3°C/25°C (77°F) o ±0.3% dello span/25°C (77°F)
Influenza della Tensione di Alimentazione: Trascurabile
Configurazioni del range: È possibile impostare il range di temperatura in ingresso (span) con il kit di configurazione M12TX-CONFIG (PC con sistema operativo Windows® necessario)
Aggiustamenti di Zero: Qualsiasi valore tra -50 e 50°C
Span minimo: 50°C (122°F) [se il valore di zero si trova tra uno di questi valori: -40°C (-40°F), -20°C (-4°F), 0°C (32°F), 20°C (68°F), 40°C (104°F), il minimo span sarà di 20°C (68°F) piuttosto che di 50°C (122°F)]
Compensazione dell’Errore del Sensore: Su due 2 punti (massimo 1% dello span)
Impostazioni di Fabbrica: da 0 a 150°C/ rottura sensore >21 mA (fuori scala in alto)
Tempo di Risposta: Diametro da 3 mm <3.5 secondi, diametro da 6 mm <13 secondi (test in acqua secondo la IEC751- tempo per raggiungere il 63.2% del cambiamento istantaneo di temperatura).
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Standard
  
M12TX-PT100-1/8-4
145.11
Stock: 13 settimane
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 1⁄8", lunghezza 4"
  
M12TX-PT100-1/8-6
145.11
Stock: 13 settimane
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 1⁄8", lunghezza 6"
  
M12TX-PT100-1/8-9
143.60
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 1⁄8", lunghezza 9"
  
M12TX-PT100-1/8-10
118.09
Stock: 7 settimane
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 1⁄8", lunghezza 10"
  
M12TX-PT100-1/8-12
150.39
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 1⁄8", lunghezza 12"
  
M12TX-PT100-1/8-18
154.34
Stock: 13 settimane
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 1⁄8", lunghezza 18"
  
M12TX-PT100-1/8-24
159.62
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 1⁄8", lunghezza 24"
  
M12TX-PT100-1/4-4
142.34
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 1⁄4", lunghezza 4"
  
M12TX-PT100-1/4-6
153.04
Stock: 13 settimane
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 1⁄4", lunghezza 6"
  
M12TX-PT100-1/4-9
158.31
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 1⁄4", lunghezza 9"
  
M12TX-PT100-1/4-10
128.63
Stock: 13 settimane
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 1⁄4", lunghezza 10"
  
M12TX-PT100-1/4-12
158.59
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 1⁄4", lunghezza 12"
  
M12TX-PT100-1/4-18
178.08
Stock: 7 settimane
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 1⁄4", lunghezza 18"
  
M12TX-PT100-1/4-24
188.64
Stock: 13 settimane
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 1⁄4", lunghezza 24"
Metriche
  
M12TX-PT100-3MM-100MM
141.17
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 3 mm, lunghezza 100 mm
  
M12TX-PT100-3MM-150MM
136.12
Stock: 13 settimane
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 3 mm, lunghezza 150 mm
  
M12TX-PT100-3MM-250MM
143.80
Stock: 13 settimane
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 3 mm, lunghezza 250 mm
  
M12TX-PT100-3MM-350MM
145.11
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 3 mm, lunghezza 350 mm
  
M12TX-PT100-3MM-500MM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 3 mm, lunghezza 500 mm
  
M12TX-PT100-3MM-750MM
164.73
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 3 mm, lunghezza 750 mm
  
M12TX-PT100-3MM-1000MM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 3 mm, lunghezza 1000 mm
  
M12TX-PT100-6MM-100MM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 6 mm, lunghezza 100 mm
  
M12TX-PT100-6MM-150MM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 6 mm, lunghezza 150 mm
  
M12TX-PT100-6MM-250MM
150.39
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 6 mm, lunghezza 250 mm
  
M12TX-PT100-6MM-350MM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 6 mm, lunghezza 350 mm
  
M12TX-PT100-6MM-500MM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 6 mm, lunghezza 500 mm
  
M12TX-PT100-6MM-750MM
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 6 mm, lunghezza 750 mm
  
M12TX-PT100-6MM-1000MM
192.75
Stock: 1 settimana
 
Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 6 mm, lunghezza 1000 mm
Accessori
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con M12TX-CONFIG
M12TX-CONFIG
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Kit di configurazione per M12TX, interfaccia USB, cavi di connessione, software di programmazione per Windows®
  
M12TX-CONFIG-SET
363.72
Stock: 15 settimane
 
Accessory to configure the M12TX series devices through a PC with Windows 10 or higher and the TTX-Platform software
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito con manuale utente
Esempio di Ordinazione: (1) M12TX-PT100-1/8-4 Trasmettitore di temperatura, uscita da 4 a 20 mA, diametro 1⁄8, €145.11

Manuali dei prodotti:

Download M12 Series - Temperature Transmitter with 100 Ohm RTD
Download M12TX-CONFIG - Configuration Kit for M12TX
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.