Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Misuratori digitali a pannello
Prestazioni leader nel settore... e facilità d'uso

Serie DP32Pt, DP16Pt e DP8Pt

Misuratori digitali a pannelloPrestazioni leader nel settore... e facilità d'uso | Serie DP32Pt,  DP16Pt e DP8Pt

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Alte prestazioni, estrema versatilità
  • Facili e intuitivi da utilizzare
  • Display in 3 brillanti colori (ROSSO, VERDE e AMBRA) LED a 9 segmenti con ampio angolo visivo
  • Ingressi universali ad alta precisione per termocoppie, RTD, termistori e tensione/corrente di processo
  • Nessun ponticello da spostare, totalmente configurabile da firmware
  • Riconoscimento automatico della configurazione, flusso di menu "intelligente"
  • Fino a 20 campionamenti al secondo con ADC a 24 bit
  • Collegamenti standard USB, opzionali Ethernet e seriale RS232/ RS485 con MODBUS®
  • Firmware di eccitazione integrato, selezionabile a 5V, 10V, 12V e 24V (12V massimo per le unità alimentate in corrente continua)
  • Letture positive e negative su tutta la scala
  • Maschera frontale NEMA 4 (IP65) (1⁄32 e 1⁄16 DIN) o NEMA 1 (⅛ DIN)
  • Programmazione allarmi flessibile
  • Reimpostazione remota aggancio
  • Disponibile con 2 relè meccanici opzionali per gli allarmi
  • Offerto nei formati DIN 1⁄32, 1⁄16 e ⅛
Elementi termistori , sonde e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

La famiglia della serie PLATINUM di misuratori digitali a pannello basati su microprocessore offrono una flessibilità senza pari nella misurazione dei processi. Pur mantenendo un'estrema potenza e versatilità, è stata posta una grande cura nel progettare un prodotto molto facile da configurare e usare. Il riconoscimento automatico della configurazione hardware elimina la necessità di ponticelli e consente al firmware di semplificarsi automaticamente, eliminando tutte le opzioni di menu che non si applicano a una specifica configurazione.
Ogni unità consente all'utente di selezionare il tipo di ingresso fra 9 tipi di termocoppie (J, K, T, E, R, S, B, C e N), RTD Pt (100, 500 o 1000 Ω, con curva 385, 392 o 3916), termistori (2250 Ω, 5K Ω e 10K Ω), tensione CC o corrente CC. Gli ingressi bipolari in tensione e corrente sono completamente scalabili per supportare virtualmente ogni unità ingegneristica, con virgola decimale selezionabile, perfettamente utilizzabili per pressione, flusso o altri dati di processo.
Due allarmi possono essere configurati per l'attivazione a superamento limite superiore, inferiore, alto/basso e di fascia, usando punti di attivazione allarme assoluti o a deviazione. Inoltre, è disponibile l'indicazione alto-alto/basso-basso. I due relè opzionali a polo singolo e doppia azione possono essere assegnati all'uno o all'altro attivatore d'allarme. Agli attivatori d'allarme possono anche essere assegnati due annunciatori e tre colori del display.
I dispositivi della serie PLATINUM sono caratterizzati da un grande display programmabile a tre colori, con la capacità di cambiare colore e/o cambiare lo stato delle uscite indicate ogniqualvolta viene attivato un allarme. L'alimentatore universale accetta tensioni da 90 a 240 Vca. L'opzione a bassa tensione supporta 24 Vca o tensioni da 12 a 36 Vcc.
Collegamenti Ethernet e seriali integrati
Il collegamento opzionale ethernet integrato sui modelli DIN 1⁄16 e ⅛ consente alle unità di connettersi direttamente a una rete Ethernet e di trasmettere i dati in pacchetti standard TCP/IP, o servire pagine Web mediante rete Lan o Internet. Sono inoltre disponibili collegamenti seriali configurabili come RS232 o RS485, con comandi ASCII immediati o MODBUS®. Tutti e tre i tipi di interfacce di comunicazione (USB, ethernet e seriale) possono essere contemporaneamente installati e attivi.

CARATTERISTICHE
Ingressi
Tipi di ingresso:
Termocoppia, RTD, termistore, tensione analogica, corrente analogica
Corrente in ingresso: da 4 a 20 mA, da 0 a 24 mA scalabile
Tensione in ingresso: da -100 a 100 mV, da -1 a 1 V, da -10 a 10 Vcc scalabile
Ingresso termocoppia (ITS 90): K, J, T, E, R, S, B, C, N
Ingresso RTD (ITS 90): Sensore Pt 100/500/1000 Ω, 2, 3 o 4 fili; curve 0,00385; 0,00392 (solo 100 Ω) o 0,003916 (solo 100 Ω)
Ingresso termistore: 2252 Ω, 5K Ω, 10K Ω
Configurazione: Differenziale
Polarità: Bipolare
Risoluzione: temperatura 0,1°; processo 10 µV
Impedenze in ingresso:
    Tensione di processo:
10 MΩ per ±100 mV, 1 MΩ per altri intervalli di tensione
Corrente di processo: 5 Ω
Termocoppia: Max 10 KΩ?
Stabilità della temperatura:
    RTD:
0,04 °C/°C
Termocoppia a 25 °C: 0,05 °C/°C (compensazione giunzione fredda)
Processo: 50 ppm/°C
Conversione A/D: 24 bit sigma delta
Frequenza di lettura: 20 campioni al secondo
Filtro digitale: Programmabile da 0,05 secondi (filtro = 1) a 6,4 secondi (filtro = 128)
CMRR: 120 dB
Eccitazione: Selezionabile da firmware (nessun ponticello) a 5, 10, 12, e 24 Vcc a 25 mA (12V massimo per le unità alimentate in corrente continua)
Regolazione punto di impostazione: Da -9999 a +9999 conteggi
Precisione nominale in riscaldamento: 30 min
Uscite allarme (opzionali)
Relè SPDT:
Relè meccanico a polo singolo, azione doppia, 250 Vca o 30 Vcc a 3 A (carico resistivo)
Comunicazioni (Standard USB, Opzionale Seriale e Ethernet)
Connessione:
    USB
Micro-USB femmina
Ethernet: Standard RJ45
Seriale: Terminali a vite
USB Host o dispositivo USB 2.0
Conformità agli standard Ethernet: IEEE 802.3 10/100 Base-T con commutazione automatica, TCP/IP, ARP
Seriale: RS232 o RS485 selezionabile da software; programmabile da 1200 a 115,2 K baud
Protocolli: Omega ASCII, Modbus®
ASCII/RTU
Isolamento
Approvazioni:
UL, cUL, CE
Da alimentazione a ingresso/uscita: 2300 Vca per test 1 min; 1500 Vca per
test 1 min (opzione a bassa tensione/potenza)
Da alimentazione a uscite relè/SSR: 2300 Vca per test 1 min
Da relè/SSR a uscite relè/SSR: 2300 Vca per test 1 min
Da RS232/RS485 a ingressi/uscite: 500 Vca per test 1 min
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP32Pt
DP32Pt
226,94
Stock: 7 settimane
 
1⁄32 Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB    CA
  
DP32Pt-CC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
1⁄32 Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB    CC
  
DP32Pt-330
285.46
Stock: 7 settimane
 
1⁄32 Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB    CA
  
DP32Pt-330-DC
331.29
Stock: 7 settimane
 
1⁄32 Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB    CC
  
DP32Pt-C24
319.44
Stock: In magazzino
 
1⁄32 Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB, Seriale    CA
  
DP32Pt-C24-DC
347.05
Stock: 7 settimane
 
1⁄32 Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB, Seriale    CC
  
DP32Pt-330-C24
373.83
Stock: 7 settimane
 
1⁄32 Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB, Seriale    CA
  
DP32Pt-330-C24-DC
407.81
Stock: 7 settimane
 
1⁄32 Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB, Seriale    CC
  
DP16Pt
278.67
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB    CA
  
DP16Pt-DC
312.66
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB    CC
  
DP16Pt-330
333.07
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB    CA
  
DP16Pt-330-DC
368.15
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB    CC
  
DP16Pt-C24
367.04
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB, Seriale    CA
  
DP16Pt-C24-DC
402.24
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB, Seriale    CC
  
DP16Pt-330-C24
422.67
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB, Seriale    CA
  
DP16Pt-330-C24-DC
456.76
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB, Seriale    CC
  
DP16Pt-EIP
367.07
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB, Ethernet    CA
  
DP16Pt-EIP-DC
407.81
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB, Ethernet    CC
  
DP16Pt-330-EIP
444.09
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB, Ethernet    CA
  
DP16Pt-330-EIP-DC
438.82
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB, Ethernet    CC
  
DP16Pt-C24-EIP
463.59
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB, Seriale, Ethernet    CA
  
DP16Pt-C24-EIP-DC
496.18
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB, Seriale, Ethernet    CC
  
DP16Pt-330-C24-EIP
518.11
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB, Seriale, Ethernet    CA
  
DP16Pt-330-C24-EIP-DC
550.53
Stock: 7 settimane
 
1⁄16 Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB, Seriale, Ethernet    CC
  
DP8Pt
327.05
Stock: 3 settimane
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB    CA
  
DP8Pt-DC
360.41
Stock: In magazzino
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB    CC
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con DP8Pt-330
DP8Pt-330
380.44
Stock: 7 settimane
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB    CA
  
DP8Pt-330-DC
413.80
Stock: 7 settimane
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB    CC
  
DP8Pt-C24
421.42
Stock: 7 settimane
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB, Seriale    CA
  
DP8Pt-C24-DC
456.76
Stock: 7 settimane
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB, Seriale    CC
  
DP8Pt-330-C24
475.77
Stock: 7 settimane
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB, Seriale    CA
  
DP8Pt-330-C24-DC
509.77
Stock: 7 settimane
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB, Seriale    CC
  
DP8Pt-EIP
428.20
Stock: 7 settimane
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB, Ethernet    CA
  
DP8Pt-EIP-DC
463.59
Stock: 7 settimane
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB, Ethernet    CC
  
DP8Pt-330-EIP
€482.58
Stock: 7 settimane
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB, Ethernet    CA
  
DP8Pt-330-EIP-DC
518.11
Stock: 7 settimane
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB, Ethernet    CC
  
DP8Pt-C24-EIP
518.11
Stock: 7 settimane
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB, Seriale, Ethernet    CA
  
DP8Pt-C24-EIP-DC
552.20
Stock: 7 settimane
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    Nessuna    USB, Seriale, Ethernet    CC
  
DP8Pt-330-C24-EIP
572.65
Stock: 7 settimane
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB, Seriale, Ethernet    CA
  
DP8Pt-330-C24-EIP-DC
604.92
Stock: 4 settimane
 
⅛ Din    T/C, RTD, termistore, processo    2 relè    USB, Seriale, Ethernet    CC
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Viene fornito completo di guida rapida e manuale dell'operatore scaricabile.
Nota: Opzioni Ethernet non disponibili sui modelli 1⁄32 DIN.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Dimensioni dell'Involucro Seleziona da:
32PT per 1/32 DIN con singolo display
16PT per 1/16 DIN con singolo display
8PT per 1/8 DIN con singolo display

(2) Configurazione Relay di allarme Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Non installata
-330 per 2 Relay Meccanici di allarme

(3) Configurazione dell’uscita isolata Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Non installata
-006 per 1 Uscita analogica isolata (solo 1/8 DIN)

(4) Comunicazioni Seriali Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per non installata
-C24 per comunicazioni RS232 e RS485

(5) Comunicazioni Ethernet Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Non installata
-EIP per Ethernet con Web Server incorporato (non disponibile per modelli 1/32 DIN)

(6) Alimentazione Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Alimentazione Standard da 90 a 240 Vac
-DC per Alimentazione a Basso Voltaggio da 12 a 36 Vdc
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.