Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Control Relays

XTRE Series

Control Relays | XTRE Series

Control Relays

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • For Use with Mini and Standard Frame Size Contactors and Starters
  • Coil Voltage: 110V 50 Hz, 120V 60 Hz
  • Easy Snap-On Front Mount Auxiliary Contacts
Azionamenti e motori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

XT Control Relays are a standard frame control relay which can be purchased with auxiliary contacts. Because XT meets UL, CSA, CCC and CE standards, it is the perfect product solution for IEC applications all over the world. The compact, space saving, and easy to install XT line of IEC contactors and starters is the efficient and effective solution for customer applications.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
XTRE10B22A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Control relay 10 A frame B 2 NO 2 NC 110/50 120/60 coil
XTRE10B31A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Control relay 10 A frame B 3 NO 1 NC 110/50 120/60 coil
XTRE10B40A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Control relay 10 A frame B 4 NO 110/50 120/60 coil
ACCESSORIES
XTCEXFAC02-5PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 pack of front mounted snap-on auxiliary contacts seq a frame B-C 2 NC
XTCEXFAC11-5PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 pack of front mounted snap-on auxiliary contacts seq a frame B-C 1 NO 1 NC
XTCEXFAC20-5PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
5 pack of front mounted snap-on auxiliary contacts seq a frame B-C 2 NO
XTCEXMLB
€25.19
Stock: 4 settimane
 
Contactor accessory mechanical interlock frame B
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.