Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Morsetterie di terra.

Morsetterie di terra |

Morsetterie di terra

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Collegamenti senza manutenzione.
  • Accettate a livello globale.
  • Collegamenti multi conduttore.
  • Sistema di collegamento a ponte flessibile.
  • Grande superficie per annotazioni.
  • Sistema di test standardizzato.
  • Parti metalliche realizzate in lega di rame placcata a stagno.
Connessioni cavi - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Le morsettiere di terra hanno la stessa forma e lo stesso passo delle morsettiere standard, ma con una struttura di colore verde e giallo. Si montano facilmente su una barra DIN, consentendo di creare un contatto meccanico ed elettrico affidabile che soddisfa tutti i requisiti della normativa IEC 60-947-7-2.

CARATTERISTICHE.
Larghezza della morsettiera: 8,2 mm (0,32").
Dimensione massima del filo: 8 AWG/6 mm2.
IEC 60 947-7-1 in AWG: 24-8.
EN 50 019 in AWG: 24-8.
Classificazioni UL-cUL in AWG: 24-8.
DATI TECNICI.
Larghezza/Lunghezza/Larghezza coperchio in mm (pollici):
8,2 (0,32)/46,9 (1,85)/
2,2 (0,09).
Altezza per 35 x 7,5/35 x 15 in mm (pollici): 47,5 (1,87)/55,0 (2,17).
DATI TECNICI SECONDO IEC.
Tensione di picco classificata in kV/Classe di contaminazione:
8/3.
Categoria tensione di picco/Gruppo materiale isolante: III/I.
CAPACITÀ DI COLLEGAMENTO.
A crimpare e guaina in plastica in mm2:
da 0,25 a 6/da 0,25 a 6.
COLLEGAMENTO MULTI CONDUTTORE (UGUALE SEZIONE TRASVERSALE).
Solido/boccola a crimpare in mm2:
da 0,2 a 2,5/
da 0,2 a 2,5.
Doppia boccola a crimpare senza guaina in plastica in mm2: da 0,25 a 1,5.
Doppia boccola a crimpare con guaina in plastica in mm2: da 0,5 a 4.
Lunghezza scoperta in mm (pollici): 10 (0,39).
Filettatura: M4.
Coppia, in-lb (Nm): da 13,3 a 15,9 (da 1,5 a 1,8).
Specifiche per morsetterie di terra XBUT .
  XBUT25D12PE XBUT25D22PE XBUT4PE XBUT4D12PE XBUT4D22PE XBUT6PE XBUT10PE XBUT16PE XBUT35PE
Massima dimensione cavo (mm²) 2.5 4 6 10 16 35
Numero dei terminali 3 4 2 3 4 2
Ampiezza terminali (mm) 5.2 6.2 8.2 10.2 12 16
Classificazioni IEC 60 947-7-1 (V/A) 500/28 - 500/39 - -/76 -/101 -/125
Tensione di picco classificata (kV) 6 8 6 8
Classe di contaminazione 3
Categoria tensione di picco III
Gruppo materiale isolante I
Lunghezza cavi scoperti (mm) 9 10 16
Filettatura dei terminali: M3 M4 M5 M6
Coppia (Nm) 0.6 a 0.8 1.5 a 1.8 2.5 a 3 3.2 a 3.7
Lunghezza (mm) 56.8 64.1 46.9 56.8 64.1 46.9 52.8 60.2
Larghezza coperchio (mm) 2.2 non richiesta
Peso per guida DIN 35 x 7.5 (mm) 47.5 54.8 65.7
Peso per guida DIN 35 x 15 (mm) 55 62.3 73.2
Capacità connessione  
Boccola a crimpare con guiana in plastica(mm²) 0.25 a 2.5 0.25 a 4 0.25 a 6 0.5 a 10 1 a 16 1.5 a 35
Collegamento multiconduttori.  
Solido/a crimpare (mm²) 0.14 a 1.5 0.2 a 2.5 0.5 a 4 1 a 6/1 a 4 1.5 a 16/1.5 a 10
Doppia boccola a crimpare senza guiana in plastica (mm²) 0.25 a 1.5 0.25 a 1.5 0.5 a 2.5 1 a 4 1.5 a 10
Doppia boccola a crimpare con guiana in plastica (mm²) 0.5 a 2.5 0.5 a 4 0.5 a 6 0.75 a 10 1.5 a 10

 

 Pricing & Availability 
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Larghezza Blocks 5.2 & 6,2 millimetri Terminal
  
XBUT4PE-25PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Morsettiere di terra giallo/verdi, larghezza 6,2 mm (0,24"), max 10 AWG, confezione da 25
  
XBUT4D12PE-25PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Morsettiere di terra multi conduttore a 3 fili, larghezza 6,2 mm (0,24"), max 10 AWG, confezione da 25
  
XBUT4D22PE-25PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Morsettiere di terra multi conduttore a 4 fili, larghezza 6,2 mm (0,24"), max 10 AWG, confezione da 25
  
XBUT25D12PE-25PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Morsettiere di terra multi conduttore a 3 fili, larghezza 5,2 mm (0,20"), max 12 AWG, confezione da 25
  
XBUT25D22PE-25PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Morsettiere di terra multi conduttore a 4 fili, larghezza 5,2 mm (0,20"), max 12 AWG, confezione da 25
Accessori per il 5.2 e larghezza 6.2 mm Blocks
  
XBACUT10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Coperchio per estremità grigio, confezione da 10 per XBUT4PE-25PK
  
XBACUT4D12-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Coperchio per estremità grigio, confezione da 10 per XBUT4D12PE-25PK, XBUT25D12PE-25PK
  
XBACUT4D22-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Coperchio per estremità grigio, confezione da 10 per XBUT4D22PE-25PK, XBUT25D22PE-25PK
  
XBATUT10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Piastra di divisione Grigio, confezione da 10 per XBUT4PE-25PK
  
XBAFBS25-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ponte di collegamento a 2 posizioni, rosso, confezione da 10 per XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
  
XBAFBS35-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ponte di collegamento a 3 posizioni, rosso, confezione da 10 per XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XBAFBS55-10PK
XBAFBS55-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ponte di collegamento a 5 posizioni, rosso, confezione da 10 per XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
  
XBAFBS105-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ponte di collegamento a 10 posizioni, rosso, confezione da 10 per XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
  
XBAFBS505
€29.31
Stock: 1 settimana
 
Ponte di collegamento a 50 posizioni, rosso, per XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
  
XBAFBS36-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ponte di collegamento a 3 posizioni, rosso, confezione da 10 per XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
  
XBAFBS56-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ponte di collegamento a 5 posizioni, rosso, confezione da 10 per XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XBAFBS106-10PK
XBAFBS106-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ponte di collegamento a 10 posizioni, rosso, confezione da 10 per XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
  
XBAFBS506
€36.12
Stock: 1 settimana
 
Ponte di collegamento a 50 posizioni, rosso, per XBUT4PE-25PK, XBUT4D12PE-25PK, XBUT4D22PE-25PK
  
XBATSPAI4-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore di prova, confezione da 10
  
XBMZB6-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Striscia per annotazioni bianca, confezione da 10
Larghezza morsettiere da 8,2 millimetri
  
XBUT6PE-25PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Morsettiera di terra verde/giallo, confezione da 25
Accessori terminali di larghezza di 8,2 millimetri
  
XBACUT10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Coperchio per estremità grigio, confezione da 10
  
XBATUT10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Piastra di separazione grigia, confezione da 10
  
XBAFBS28-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ponte di collegamento a 2 posizioni, rosso, confezione da 10
  
XBATSPAI4-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore di prova, confezione da 10
  
XBMZB8-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Striscia per annotazioni bianca, confezione da 10
Terminale Larghezza: 10,2 millimetri
  
XBUT10PE-25PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Morsettiera di terra verde/giallo, confezione da 25
Accessori per blocchi da 10,2 millimetri
  
XBACUT10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Coperchio per estremità grigio, confezione da 10 per XBUT4PE-25PK
  
XBAFBS210-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ponte di collegamento a 2 posizioni, rosso, confezione da 10
  
XBARBUT10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ponte di riduzione rosso, confezione da 10
  
XBMZB10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Striscia per annotazioni bianca, confezione da 10
Terminale Larghezza: 12 mm
  
XBUT16PE-25PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Verde / giallo morsetto di terra. 16 mm ² max. pkg di 25
Accessori per il 12 blocchi mm
  
XBACUT16-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Coperchio grigio, confezione da 10
  
XBATUT10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Piastra di divisione Grigio, confezione da 10
  
XBAFBS212-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Red 2 posizioni Ponticello a innesto, confezione da 10
  
XBATSPAI4-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore di prova, confezione da 10
  
XBMZB10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Bianco striscia marcatore vuoto, confezione da 10
Terminale Larghezza: 16 mm
  
XBUT35PE-25PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Verde / giallo morsetto di terra. 35 mm ² max. pkg di 25
Accessori per il 16 Blocks mm
  
XBAFBS212-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Ponte di collegamento a 2 posizioni, rosso, confezione da 10
  
XBATUT10-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Piastra di divisione grigia, confezione da 10
  
XBATSPAI4-10PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Adattatore di prova, confezione da 10
Accessori comuni
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XBANS3575P
XBANS3575P
€18.69
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN 35 x 7,5 mm x 2 m intaglio
  
XBANS3575U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Guida DIN 35 x 7,5 mm x 2 m solido
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XBANS3515P
XBANS3515P
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Guida DIN 35 x 15 mm x 2 m intaglio
  
XBANS3515U
€34.24
Stock: 1 settimana
 
Guida DIN 35 x 15 mm x 2 m solido
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XBAES35C-50PK
XBAES35C-50PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Finecorsa montato 1-vite, confezione da 50
  
XBAES35T-50PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Fine corsa montato a 3 vite, confezione da 50
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con XBAES35N-50PK
XBAES35N-50PK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Arresto a scatto finale, confezione da 50
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: *Coperchio per estremità non richiesto.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.