Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

OMEGAFLEX™ Chemical Tubing PTFE Formulation

TYTT

OMEGAFLEX™ Chemical Tubing PTFE Formulation | TYTT

OMEGAFLEX™ Chemical Tubing PTFE Formulation

72,99 TYTT-42-25

  • Coiled
  • Plastic and Metal Overbraiding
  • Custom Lengths
  • Kevlar Wrapping
  • Flexible Styles
Pompe e miscelatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Specifications given are typical. Field testing is recommended to find the actual opoerating specifications in the given application.

For complete product specifications, see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TYTT-42-25
72,99
Stock: 3 settimane
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTT-42-50
131,26
Stock: 3 settimane
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTT-42-100
259,62
Stock: 3 settimane
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTT-64-25
112,51
Stock: 4 settimane
 
6 mm OD, 4 mm ID tubing
TYTT-64-50
224,21
Stock: 4 settimane
 
6 mm OD, 4 mm ID tubing
TYTT-64-100
405,28
Stock: 4 settimane
 
6 mm OD, 4 mm ID tubing
TYTT-108-25
204,18
Stock: 3 settimane
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTT-108-50
406,88
Stock: 3 settimane
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTT-108-100
813,74
Stock: 3 settimane
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTT-1210-25
244,72
Stock: 3 settimane
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTT-1210-25
244,72
Stock: 3 settimane
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTT-1210-50
499,56
Stock: 3 settimane
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTT-1210-100
975,91
Stock: 3 settimane
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTT-1412-25
972,04
Stock: 6 settimane
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
TYTT-1412-50
1.943,00
Stock: 6 settimane
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
TYTT-1412-100
3.641,00
Stock: 6 settimane
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
TYTT-1614-25
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
16 mm OD, 16 mm ID tubing
TYTT-1614-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
16 mm OD, 16 mm ID tubing
TYTT-1614-100
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
16 mm OD, 16 mm ID tubing
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Specifications given are typical. Field testing is recommended to find the actual operating specifications in the given application. TFE is translucent white in colour. Sold in standard lengths of 25, 50, and 100 ft. TFE is coiled in 25' (no-splice package), 50' (maximum two-splice) package, or 100' (maximum three-splice) package.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.