Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

OMEGAFLEX™ CHEMICAL TUBING
FEP Formulation
Metric Diameters

TYTF

OMEGAFLEX™ CHEMICAL TUBING FEP Formulation Metric Diameters | TYTF

115,32 TYTF-42-50

  • Sold in Standard Coil Lengths
    of 25, 50 and 100 Feet
  • EB is Clear in Color
    and can be Heat Sealed and Heat bonded
Pompe e miscelatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Specifications shown are typical and are meant only as a guide. Field testing is recommended to find the actual valves in the given application.

For complete product specifications, see the Related Links section at the bottom of this page.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TYTF-42-50
115,32
Stock: 2 settimane
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTF-42-100
228,35
Stock: 5 settimane
 
4 mm OD, 2 mm ID tubing
TYTF-86-50
228,35
Stock: 5 settimane
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTF-86-100
468,21
Stock: 3 settimane
 
8 mm OD, 6 mm ID tubing
TYTF-108-25
163,33
Stock: 1 settimana
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTF-108-50
326,62
Stock: 3 settimane
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTF-108-100
651,76
Stock: 1 settimana
 
10 mm OD, 8 mm ID tubing
TYTF-1210-25
228,35
Stock: 3 settimane
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTF-1210-50
468,21
Stock: 3 settimane
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTF-1210-100
904,61
Stock: 3 settimane
 
12 mm OD, 10 mm ID tubing
TYTF-1412-25
326,62
Stock: 19 settimane
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
TYTF-1412-50
651,76
Stock: 6 settimane
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
TYTF-1412-100
1.295,00
Stock: 19 settimane
 
14 mm OD, 12 mm ID tubing
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Specifications shown are typical and are meant only as a guide. Field testing is recommended to find the actual values in the given application. FEP is clear in colour and can be heat sealed and heat bonded. Sold in standard coil lengths of 25, 50, and 100 ft. FEP packages have no splices. Consult Sales for available non-standard colours.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.