Cookies del sito web Omega Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
I tubi di polietilene non devono essere utilizzati con raccordi Barbed a causa della loro tendenza di formare crepe di rottura. Potete utilizzare i raccordi a compressione.
SPECIFICHE. Gravità specifica: 0.921 Carico a rottura , psi: 1600 Durezza: 50 Shore D . Allungamento a rottura, %: 500. Temperatura di transizione (Brittle) : -60°C (–76°F). Massima temperatura operativa: 60°C (140°F).
Le specifiche date sono tipiche e sono da intendersi solo come guida. E' necessario testare i prodotti sul campo per conoscere le condizioni operative specifiche per l'applicazione.
Nota:Le pressioni tabulate sono basate su carichi di breve termine usando un fattore di sicurezza 4 a 1.
Per le specifiche complete del prodotto visitate la sezione "Prodotti simili o associati" in fondo a questa pagina.
† Tutti gli importi indicati in EUR Nota: e specifiche date sono tipiche e sono da intendersi solo come guida. E' necessario testare i prodotti sul campo per conoscere le condizioni operative specifiche per l'applicazione. Le pressioni tabulate sono basate su carichi di breve termine usando un fattore di sicurezza 4 a 1.