Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Tubi OMEGAFLEX™ in lattice naturale, in gomma.

TYGR

tubi OMEGAFLEX™  in lattice naturale, in gomma. | TYGR

tubi OMEGAFLEX™ in lattice naturale, in gomma.

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Flessibilità ed elasticità superiore.
  • Tubi senza coagulanti o filtri.
Pompe e miscelatori - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

I tubi in lattice OmegaFlex ® offrono flessibilità ed elasticità superiore, mantenendo la loro memoria di forma anche dopo ripetuti stiramenti. Nessun coagulante o riempitivo viene aggiunto al materiale del tubo, il che riduce al minimo la migrazione nel fluido. Questo tubo di lattice naturale ha 0,87% di tracce di zolfo.

SPECIFICHE.

Durezza, Shore A: 35 ±5.
Gravità specifica: 0.95.
Carico a rottura, psi: 3500.
Allungamento di rottura, %: 750.
Temperatura di transizione (Brittle): -57°C (-70°F).
Intervallo di temperatura operativa: -54 a 82°C (-65 a 180°F).

Le specifiche date sono tipiche e sono da intendersi solo come guida. E' necessario testare i prodotti sul campo per conoscere le condizioni operative specifiche per l'applicazione.
Nota: Contattare il dipartimento delle vendite per le opzioni di colore. La lunghezza minima per ordini personalizzati è di 4000 ft.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
TYGR-18116-100
90.29
Stock: 1 settimana
 
Tubo 1/8 OD (in), 1/16 ID (in)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TYGR-18116-50
TYGR-18116-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tubo 1/8 OD (in), 1/16 ID (in)
  
TYGR-31618-100
89.99
Stock: 6 settimane
 
Tubo 3/16 OD (in), 1/18 ID (in)
  
TYGR-31618-50
59.06
Stock: 1 settimana
 
Tubo 3/16 OD (in), 1/8 ID (in)
  
TYGR-1418-100
123.44
Stock: 8 settimane
 
Tubo 1/4 OD (in), 1/8 ID (in)
  
TYGR-1418-50
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Tubo 1/4 OD (in), 1/8 ID (in)
  
TYGR-516316-100
126.26
Stock: 8 settimane
 
Tubo 5/16 OD (in), 3/16 ID (in)
  
TYGR-516316-50
67.89
Stock: 7 settimane
 
Tubo 5/16 OD (in), 3/16 ID (in)
  
TYGR-38316-100
178.33
Stock: 6 settimane
 
Tubo 3/8 OD (in), 3/16 ID (in)
  
TYGR-38316-50
101.87
Stock: 7 settimane
 
Tubo 3/8 OD (in), 3/16 ID (in)
  
TYGR-716316-100
239.86
Stock: 6 settimane
 
Tubo 7/16 OD (in), 3/16 ID (in)
  
TYGR-716316-50
123.44
Stock: 7 settimane
 
Tubo 7/16 OD (in), 3/16 ID (in)
  
TYGR-3814-100
135.73
Stock: 6 settimane
 
Tubo 3/8 OD (in), 1/4 ID (in)
  
TYGR-3814-50
89.99
Stock: 6 settimane
 
Tubo 3/8 OD (in), 1/4 ID (in)
  
TYGR-71614-100
205.24
Stock: 6 settimane
 
Tubo 7/16 OD (in), 1/4 ID (in)
  
TYGR-71614-50
123.44
Stock: 6 settimane
 
Tubo 7/16 OD (in), 1/4 ID (in)
  
TYGR-1214-100
276.18
Stock: 6 settimane
 
Tubo 1/2 OD (in), 1/4 ID (in)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con TYGR-1214-50
TYGR-1214-50
143.49
Stock: 6 settimane
 
Tubo 1/2 OD (in), 1/4 ID (in)
  
TYGR-5814-50
234.61
Stock: 1 settimana
 
Tubo 5/8 OD (in), 1/4 ID (in)
  
TYGR-716516-100
163.57
Stock: 6 settimane
 
Tubo 7/16 OD (in), 5/16 ID (in)
  
TYGR-716516-50
101.84
Stock: 6 settimane
 
Tubo 7/16 OD (in), 5/16 ID (in)
  
TYGR-12516-100
234.54
Stock: 6 settimane
 
Tubo 1/2 OD (in), 5/16 ID (in)
  
TYGR-12516-50
126.73
Stock: 1 settimana
 
Tubo 1/2 OD (in), 5/16 ID (in)
  
TYGR-916516-50
163.57
Stock: 6 settimane
 
Tubo 9/16 OD (in), 5/16 ID (in)
  
TYGR-1116516-50
256.13
Stock: 6 settimane
 
Tubo 11/16 OD (in), 5/16 ID (in)
  
TYGR-1238-100
194.41
Stock: 6 settimane
 
Tubo 1/2 OD (in), 3/8 ID (in)
  
TYGR-91638-50
132.70
Stock: 6 settimane
 
Tubo 9/16 OD (in), 3/8 ID (in)
  
TYGR-5838-50
239.86
Stock: 1 settimana
 
Tubo 5/8 OD (in), 3/8 ID (in)
  
TYGR-111612-50
187.80
Stock: 1 settimana
 
Tubo 11/16 OD (in), 1/2 ID (in)
  
TYGR-3412-50
234.54
Stock: 6 settimane
 
Tubo 3/4 OD (in), 1/2 ID (in)
  
TYGR-134-50
373.39
Stock: 7 settimane
 
Tubo 1 OD (in), 3/4 ID (in)
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Le specifiche date sono tipiche e sono da intendersi solo come guida. E' necessario testare i prodotti sul campo per conoscere le condizioni operative specifiche per l'applicazione. Contattare il dipartimento delle vendite per le opzioni di colore. La lunghezza minima per ordini personalizzati di colore è di 4000 ft. La lunghezza minima continua è di 6 ft.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.