Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Accessori per tubi e tubi flessibili.

OHC1, OTC1, OTMC, OLTC, OSTC

accessori per tubi e tubi flessibili. | OHC1, OTC1, OTMC, OLTC, OSTC

accessori per tubi e tubi flessibili.

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

Taglierino per tubo flessibile.
Taglierino per applicazioni estreme per tubi in plastica e e tubi flessibile fino a 1" OD.
Taglierino per tubi.
Effettuare tagli precisi su tubi da 3 mm (1/8 ") a 19 mm (3/4") OD.
Fascette identificatrici per tubi.
Fascette ad attacco rapido per la marcatura e l'identificazione del. Questo kit completo è disponibile in una custodia di plastica e include: 50 fascette con numero da 1 a 9, 50 con 14 diverse lettere (A, B, C, D, E, F, G, H, J, P, R, X, Y, Z).
Canaline per tubi.
Le canaline per i tubi vengono montate per motivi di sicurezza in applicazioni in cui sono presenti più tubi. Offriamo delle canaline piccole e grandi. La canalina piccola per 10 tubi è disponibile in tre misure diverse per adattarsi ai diametri esterni: 4 (5.32), 5 (3.16), 6 (1.4) [mm (in)] e può essere montata con un supporto adesivo o con 4 viti ( non incluse) . La canalina grande è disponibile con per 6, 7 and 10 tubi in misure da 10 mm (3.8") e 13 mm (1.2") e può essere montata con 2 viti ( non incluse) .
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Taglierino per tubi flessibili
OHC1
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Taglierino per tubi flessibili, rosso
OHC1-RE
55.86
Stock: 5 settimane
 
Lama di scorta, singola
Taglierino per tubi
OTC1-R
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Taglierino per tubi, rosso
OTC1-BLK
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Taglierino per tubi, nero
OTC1-BL
15.21
Stock: 1 settimana
 
Taglierino per tubi, blu
OTC1-RE1
19.84
Stock: 5 settimane
 
Lama di scorta, singola
OTC1-RE5
424.13
Stock: 5 settimane
 
Lama di scorta, confezione da 5
OTC1-RE10
9.03
Stock: 5 settimane
 
Lama di scorta, confezione da 10
Kit di adesivi per tubi
OTMC1-KIT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Kit di adesivi per tubi da 3 mm (1.8")
OTMC2-KIT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Kit di adesivi per tubi 4 mm (5.32")
OTMC3-KIT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Kit di adesivi per tubi 6 mm (1.4")
OTMC4-KIT
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Kit di adesivi per tubi 10 mm (3.8")
Canaline per tubi
OLTC-38-7
11.08
Stock: 1 settimana
 
Canalina grande per tubi da 10 mm (3.8"), 7-corsie
OLTC-38-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Canalina grande per tubi da 10 mm (3.8"), 10-corsie
OLTC-12-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Canalina grande per tubi da 13 mm (1.2"), 6-corsie
OSTC-532-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Canalina piccola per tubi da 4 mm (5.32"), 10-corsie
OSTC-316-10
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Canalina piccola per tubi da 5 mm (3.16"), 10-corsie
OSTC-14-10
8.32
Stock: 1 settimana
 
Canalina piccola per tubi da 6 mm (1.4"), 10-corsie
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.