Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Tripod Free Gift

mini-tripod

Tripod Free Gift | mini-tripod

Tripod Free Gift

15,18 mini-tripod

Descrizione


Material: aluminum
Weight: 100 g (3.5oz)
Tube diameter: 10 mm (.40")
Minimum operating height: 142 mm (5.6")
Folded height: 155 mm (6.1")
Maximum operating height: 280 mm ( 11.0")
Load capacity: 0.8kg (1.8 lbs)
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
mini-tripod
15,18
Stock: 1 settimana
 
Mini Tripod
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.