Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Transition Junction Style Probes Connectors

KMT Series - Diameters 1mm and Greater

Transition Junction Style Probes Connectors | KMT Series - Diameters 1mm and Greater

Transition Junction Style Probes Connectors

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 150 mm and 300 mm Lengths in Stock†
  • 1 m PFA-Coated Lead Wires Standard
  • Sheath Diameters from 0.25 mm to 0.75 mm Also Available
  • 310SS, 316SS, 321SS, Inconel® or Super OMEGACLAD™ XL Sheath
  • Grounded, Insulated or Exposed Junction
  • Environmentally Friendly Cadmium-Free Liquid Crystal Polymer
  • Moulded Transition Junction Rated to 260°C
  • Probes Individually Pressure & Insulation Tested

Descrizione

Why choose Super OMEGACLAD™?


Super OMEGACLAD™ XL’s low-drift characteristic ensures reliability of temperature readings longer than any other brand or sheath material. Within 15 weeks, Brands A, B, and C exhibited more than 8.3°C drift. At 25 weeks, OMEGACLAD™ XL’s drift was less than 2.8°C.†

Alloy/IEC
Colour Code
Sheath
Dia. mm
Model No.
150 mm Length**
Model No.
300 mm Length**
310SS   K  1.00
1.50
3.00
KMT310SS-IM100(*)-150
KMT310SS-IM150(*)-150
KMT310SS-IM300(*)-150
KMT310SS-IM100(*)-300
KMT310SS-IM150(*)-300
KMT310SS-IM300(*)-300
Inconel   K  1.00
1.50
3.00
KMTIN-IM100(*)-150
KMTIN-IM150(*)-150
KMTIN-IM300(*)-150
KMTIN-IM100(*)-300
KMTIN-IM150(*)-300
KMTIN-IM300(*)-300
Super Omegaclad XL   K  1.00
1.50
3.00
KMTXL-IM100(*)-150
KMTXL-IM150(*)-150
KMTXL-IM300(*)-150
KMTXL-IM100(*)-300
KMTXL-IM150(*)-300
KMTXL-IM300(*)-300
321SS   T  1.00
1.50
3.00
TMT321SS-IM100(*)-150
TMT321SS-IM150(*)-150
TMT321SS-IM300(*)-150
TMT321SS-IM100(*)-300
TMT321SS-IM150(*)-300
TMT321SS-IM300(*)-300
321SS   J  1.00
1.50
3.00
JMT321SS-IM100(*)-150
JMT321SS-IM150(*)-150
JMT321SS-IM300(*)-150
JMT321SS-IM100(*)-300
JMT321SS-IM150(*)-300
JMT321SS-IM300(*)-300
Inconel   N  1.00
1.50
3.00
NMTIN-IM100(*)-150
NMTIN-IM150(*)-150
NMTIN-IM300(*)-150
NMTIN-IM100(*)-300
NMTIN-IM150(*)-300
NMTIN-IM300(*)-300
Super Omegaclad XL   N  1.00
1.50
3.00
NMTXL-IM100(*)-150
NMTXL-IM150(*)-150
NMTXL-IM300(*)-150
NMTXL-IM100(*)-300
NMTXL-IM150(*)-300
NMTXL-IM300(*)-300
*Specify junction type: E (exposed), G (grounded) or U (Insulated).
†Other lengths available, consult Sales Department


Want to learn more about thermocouples? Click on the link to go to our thermocouple tutorial page!

Click here for help in selecting the thermocouple junction.

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
KMTIN-IM100E-150
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Subminiature transition joint probe, Type K, 1 mm O.D. 150 mm length
JMT321SS-IM150E-150
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Subminiature transition joint probe, Type J, 1.5 mm O.D. 150 mm length
NMTXL-IM300E-150
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Subminiature transition joint probe, Type N, 3 mm O.D. 300 mm length
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Probes with 1.0 mm diameter and larger supplied with moulded transition joints. Smaller-size probes supplied with stainless steel transition joints. All Type N probes supplied with stainless steel transition joints.

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Type Seleziona da:
J per Type J
K per Type K
T per Type T
N per OmegaAlloy

(2) Sheath Material Seleziona da:
310SS per 310 Stainless Steel
321SS per 321 Stainless Steel
IN per Inconnel Sheath
XL per Super Omegaclad XL

(3) Sheath Diameter Seleziona da:
100 per 1 mm
150 per 150 mm
300 per 300 mm

(4) Thermocouple Junction Seleziona da:
G per Grounded
U per Ungrounded
E per Exposed

(5) Sheath Length Seleziona da:
150 per 150 mm
300 per 300 mm
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.