Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Compact Thermocouple Transition Joint Probes with PFA-Insulated Lead Wire

TJC36 Series

Compact Thermocouple Transition Joint Probes with PFA-Insulated Lead Wire | TJC36 Series

66,78 TJC36-CASS-062G-12

  • Ideal for Applications Where Space is Limited
  • 304 SS and Inconel® 600 sheaths. Also available with Super Omegaclad® XL Sheath!
  • 24 AWG Stranded for All Probes
  • Transition Joint Dia. of 4.5 mm (0.177 in.)
  • Manufactured with OMEGACLAD™ Compacted Mineral Insulation Cable for Long-Lasting Performance in Harsh Conditions
  • 1 m (40 in.) Cable with Stripped Leads Included

Descrizione

Calibration
ANSI Code
Sheath
Material
Sheath Dia.
mm(in.)
Upper Temp. Limit
T/C Junnction
°C (°F)
Model Number
K
CHROMEGA™-
ALOMEGA™
304SS0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.0 (0.040)
1.59 (0.062)
260 (500)
371 (700)
550 (1112)
550 (1112)
899 (1650)
TJC36-CASS-010(*)-(**)
TJC36-CASS-020(*)-(**)
TJC36-CASS-032(*)-(**)
TJC36-CASS-040(*)-(**)
TJC36-CASS-062(*)-(**)
Inconel®
600
0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.0 (0.040)
1.59 ( 0.062)
260 (500)
371 (700)
700 (1290)
700 (1290)
921 (1690)
TJC36-CAIN-010(*)-(**)
TJC36-CAIN-020(*)-(**)
TJC36-CAIN-032(*)-(**)
TJC36-CAIN-040(*)-(**)
TJC36-CAIN-062(*)-(**)
Super
OMEGACLAD™
XL
0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.0 (0.040)
1.59 ( 0.062)
316 (600)
427 (800)
815 (1500)
815 (1500)
1038 (1900)
TJC36-CAXL-010(*)-(**)
TJC36-CAXL-020(*)-(**)
TJC36-CAXL-032(*)-(**)
TJC36-CAXL-040(*)-(**)
TJC36-CAXL-062(*)-(**)
J
Iron-
Constantan
304SS0.25 (0.010)
0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.0 (0.040)
1.59 ( 0.062)
204 (400)
260 (500)
260 (500)
260 (500)
441 (825)
TJC36-ICSS-010(*)-(**)
TJC36-ICSS-020(*)-(**)
TJC36-ICSS-032(*)-(**)
TJC36-ICSS-040(*)-(**)
TJC36-ICSS-062(*)-(**)
T
Copper-
Constantan
304SS0.50 (0.020)
0.80 (0.032)
1.0  (0.040)
1.59 (0.062)
260 (500)
260 (500)
260 (500)
260 (500)
TJC36-CPSS-020(*)-(**)
TJC36-CPSS-032(*)-(**)
TJC36-CPSS-040(*)-(**)
TJC36-CPSS-062(*)-(**)
Notes: *Specify Junction: (G)rounded, (E)xposed or (U)ngrounded.
**Specify length in inches: 6 for 150 mm (6 in.), 12 for 300 mm (12 in.), or 18 for 450 mm (18 in.).
Super OMEGACLAD™ XL probes (highlighted in yellow) are also available in N calibration; substitute NN for CA in Model Number. See ordering examples below.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
TJC36-CAXL-062G-6
73,08
Stock: 4 settimane
 
Compact Transition Joint Probe, Type K calibration, Grounded Junction, 6 in. (150 mm) long, 1.5 mm (0.06 in.) Dia., Super OMEGACLAD™ XL sheath.
TJC36-CAIN-020U-6
72,42
Stock: 1 settimana
 
Compact Transition Joint Probe, Type K calibration, Grounded Junction, 6 in. (150 mm) long, 0.50 mm (0.020 in.) Dia., Inconel®
TJC36-CASS-020U-12
75,78
Stock: 1 settimana
 
Compact Transition Joint Probe, Type K calibration, Ungrounded Junction, 12 in. (300 mm) long, 0.50 mm (0.020 in.) Dia., 304SS.
TJC36-CPSS-032G-6
64,02
Stock: 4 settimane
 
Compact Transition Joint Probe, Type T calibration, Grounded Junction, 6 in. (150 mm) long, 0.75 mm (0.032 in.) Dia., 304SS.
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) TJC36-CAIN-032G-12 Compact Joint Probe with 1m (40 in.) PFA Lead Wire; Type K Thermocouple with 0.032 in. (0.8mm) Inconel® 600 sheath, 12 in. (300 mm) length; grounded thermocouple junction., €70,45

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Thermocouple Type Seleziona da:
CA per Type K
IC per Type J
CP per Type T
NN per Type N

(2) Sheath Material Seleziona da:
SS per 304 Stainless Steel
IN per Inconel® 600
XL per Super OMEGACLAD™ XL

(3) Sheath Dia. Seleziona da:
010 per 0.01 in. (0.25 mm)
020 per 0.02 in. (0.5 mm)
032 per 0.032 in. (0.8 mm)
040 per 0.04 in. (1.0 mm)
062 per 0.062 in. (1.59 mm)

(4) Junction Type Seleziona da:
E per Exposed
G per Grounded
U per Ungrounded

(5) Probe Length Seleziona da:
6 per 6 in. (150 mm)
12 per 12 in. (300 mm)
18 per 18 in. (450 mm)
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.