Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Pipe Plug Thermistor Probes

THX-400-NPT Series

Pipe Plug Thermistor Probes | THX-400-NPT Series

Pipe Plug Thermistor Probes

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

NOTE: The THX-400-NPT has been replaced by the TH-44000-NPT Series

This high pressure pressure plug sensor is ideal for vessel applications, pressurized containers, and applications requiring NPT secure mounting for fixed readings. This accurate thermistor probe is 2252 ohm @ 25°C. Accuracy is ±0.2°C from 0 to 75°C and ±1.0°C from -80 to +150°C. Its 304SS sheath has a 0.250" dia probe pipe plug, with 6' of 24 gage polyvinyl insulated stainless steel overbraided stranded wire, terminated with stripped leads. The THX-400-NPT thermistor probe features a pressure rating of 2500 PSI. Hex flats are 0.560" apart, and 0.635" across points. Flats width is 0.230".
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
THX-400-NPT-72
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Pipe Plug Thermistor Probe
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.