Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Solenoid Valve Timers for DIN 43650A Connections  - Discontinued

SVT-1078A

 | SVT-1078A

Vedi tutti i modelli qui sotto

1 anno di garanzia
  • Programmable for: Turn On, Turn Off or Pulse with 8 Different Time Spans
  • Switching Times Adjustable Via Potentiometers Within Preselected Range
  • Two Integrated Red LEDs Provide Control Status

Descrizione

These full featured, high quality electronic timers are designed to control solenoid valves. They are ideal for: autodrain valves, sampling valves, lubrication systems and air dryers. They mount directly on solenoid valves with DIN 43650A Form A connectors. Both models have LED indicators to indicate valve status.

Please download PDF file below for full specifications.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SVT-1078A
SVT-1078A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Solenoid valve timer
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator’s manual.
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.