Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

OMEGA-FLO® 2-Way Solenoid Valves

SV6000 Series

SV6000 SOLENOID VALVE, ON OFF VALVE, COIL | SV6000 Series

SV6000 SOLENOID VALVE, ON OFF VALVE, COIL

357,14 SV6004-NO

1 anno di garanzia CE
  • Normally Closed or Normally Open
  • Ideal for Compressed Air, Inert Gas, Synthetic Oils and Water
  • 120 Vac Standard (220 Vac and DC Coils are Optional)
  • All Coils are CE
Valvole - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Follow this link if you want to know how a solenoid valve works.

SV-6000 Series 2-way solenoid valves are internally piloted with assisted lift valves featuring Brass, stainless steel construction and FKM seal material. The temperature range from -10 to 137°C (14 to 280°F) and FKM 0- ring material is ideal for neutral media such as compressed air, inert gases, synthetic oils and water. Buna-N O-rings are good for compressed air, inert gases, and water. Buna-N O-rings have a more limited temperature range from -10 to 90.5°C (14 to 195°F). Electrical connection options are a 1/2" conduit plug or strain relief cable grip connector.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Normally Closed
  
SV6001
166.29
Stock: 3 settimane
 
1/4" NPT Cv=1.5
  
SV6002
177.88
Stock: 3 settimane
 
3/8" NPT Cv=1.7
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV6003
SV6003
172.84
Stock: 3 settimane
 
1/2" NPT Cv=1.7
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV6004
SV6004
312.33
Stock: 1 settimana
 
3/4" NPT Cv=9.8
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV6005
SV6005
334.72
Stock: 1 settimana
 
1" NPT Cv=14
  
SV6006
632.77
Stock: 3 settimane
 
1 1/4" NPT Cv=28
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV6007
SV6007
707.62
Stock: 3 settimane
 
1 1/2" NPT Cv=36
  
SV6008
917.29
Stock: 3 settimane
 
2" NPT Cv=53
Normally Open
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV6004-NO
SV6004-NO
357.14
Stock: 5 settimane
 
3/4" NPT Cv=9.8
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV6005-NO
SV6005-NO
385.12
Stock: 5 settimane
 
1" NPT Cv=14
  
SV6006-NO
679.24
Stock: 5 settimane
 
1 1/4" NPT Cv=28
  
SV6007-NO
728.24
Stock: 5 settimane
 
1 1/2" NPT Cv=36
  
SV6008-NO
973.31
Stock: 5 settimane
 
2" NPT Cv=53
Connectors
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV-CGC
SV-CGC
€19.37
Stock: 1 settimana
 
Cable grip connector
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV-CC
SV-CC
€19.88
Stock: 1 settimana
 
1/2" conduit connector
Coils
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-115AC
SV8COIL-115AC
€58.70
Stock: 1 settimana
 
Replacement 8W coil for 110 to 120 VAC/50 to 60 Hz 154ºC (310ºF) (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-12DC
SV8COIL-12DC
€54.95
Stock: 1 settimana
 
8W coil for 12 Vdc 154ºC (310ºF) (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-24DC
SV8COIL-24DC
€59.91
Stock: 1 settimana
 
8W coil for 24 Vdc 154ºC (310ºF) (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-24AC/60HZ
SV8COIL-24AC/60HZ
€60.33
Stock: 1 settimana
 
8W coil for 24 Vac/60Hz 182º (360ºF) (Class H)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-220AC
SV8COIL-220AC
€53.85
Stock: In magazzino
 
8W coil for 220 to 240 Vac/50 to 60 Hz 154ºC (310ºF) (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV8COIL-115/60HZ
SV8COIL-115/60HZ
€86.17
Stock: 1 settimana
 
8W coil for 115 Vac/60 Hz 182º (360ºF) (Class H)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV12COIL-120/60HZ
SV12COIL-120/60HZ
€87.91
Stock: 1 settimana
 
12W coil for 120 Vac/60 Hz 154ºC (310ºF) (Class F)
  
SV12COIL-12DC
€80.14
Stock: 1 settimana
 
12W coil for 12 Vdc 154ºC (310ºF) (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV12COIL-24DC
SV12COIL-24DC
€78.48
Stock: 1 settimana
 
12W coil for 24 Vdc 154ºC (310ºF) (Class F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV14COIL-24DC
SV14COIL-24DC
€112.56
Stock: 1 settimana
 
14W coil for 24 Vdc 182º (360ºF) (Class H)
  
SV14COIL-24/50-60HZ
€126.56
Stock: 1 settimana
 
14W coil for 24 Vac/50 to 60Hz 182º (360ºF) (Class H)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SV14COIL-12DC
SV14COIL-12DC
€115.66
Stock: 1 settimana
 
14W coil for 12 Vdc 182º (360ºF) (Class H)
Repair Kits (Include Diaphragm, Spring, Plunger, and O-rings)
  
VRK-6000
€113.98
Stock: 3 settimane
 
Repair kit for SV6001, SV6002, SV6003
  
VRK-6000-NO
€129.69
Stock: 5 settimane
 
Repair kit for SV6002-NO, SV6003-NO
  
VRK-6045
€129.25
Stock: 3 settimane
 
Repair kit for SV6004, SV6005
  
VRK-6045-V
€129.25
Stock: 1 settimana
 
Repair kit for SV6004, SV6005 with FKM O-rings
  
VRK-6045-NO
€144.23
Stock: 5 settimane
 
Repair kit for SV6004-NO, SV6005-NO
  
VRK-6067
€360.73
Stock: 3 settimane
 
Repair kit for SV6006, SV6007
  
VRK-6067-V
€378.79
Stock: 5 settimane
 
Repair kit for SV6006, SV6007 with FKM O-rings
  
VRK-6067-NO
€353.68
Stock: 5 settimane
 
Repair kit for SV6006-NO, SV6007-NO
  
VRK-6008
€389.11
Stock: 1 settimana
 
Repair kit for SV6008
  
VRK-6008-V
€406.82
Stock: 5 settimane
 
Repair kit for SV6008 with FKM O-rings
  
VRK-6008-NO
€389.11
Stock: 5 settimane
 
Repair kit for SV6008-NO
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes complete with operator's manual, 8 W coil, and cable grip connector.
Add “-V” to model numbers to change standard BUNA O-rings to FKM and add $50 to price.
(OPTIONS SHOWN IN THIS "NOTE" ABOVE ARE PRICED IN US$)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.