Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

4-Channel Solid State AC and DC Input/Output Modules

Quad Solid State Switches

4-Channel Solid State AC and DC Input/Output Modules | Quad Solid State Switches

4-Channel Solid State AC and DC Input/Output Modules

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • 4 Channels in One Module
  • 4000 Vrms Isolation
  • AC/DC Input and Output Modules Available
  • High Speed Input Module Available
Condizionatori di segnale - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Designed to minimize space requirements, the SSS-Q series 4-channel solid state switches replace 4 individual SSS modules. Providing a connection between data acquisition systems and the real world, these modules can sense or control ac/dc power lines. Input modules sense the presence of an ac/dc voltage, and send an input signal to the acquisition system. Output modules accept an output signal from the system, and will switch ac/dc power lines on or off. Each module contains four channels of input or outputs. Up to 6 modules may be mounted on a 6000-DEXB-C backplane for a twenty-four channel system.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SSS-QI240-C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
180 to 280 Vac/dc Inputs
SSS-QIDF16-C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3.3 to 32 Vdc Fast Switching Inputs
SSS-QID32-C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
10 to 60 Vac/dc Inputs
SSS-QOA240-C
83.43
Stock: 1 settimana
 
24 to 280 Vac Outputs
SSS-QOD60-C
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
3 to 60 Vdc Outputs
6000-DEXB
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Backplane for up to 6 modules
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Backplane requires 5Vdc power.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.