Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Slip-Ring Assemblies with Sealed Mercury Contacts for Electrical Noise
DISCONTINUED - Products containing MERCURY are NO LONGER AVAILABLE

SRTC

Slip-Ring Assemblies with Sealed Mercury Contacts | SRTC

Slip-Ring Assemblies with Sealed Mercury Contacts

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Compact Size
  • Rugged Design
  • Mounts in Any Orientation
  • End of Shaft Mounting
  • 36" PFA Insulated Stranded Wire Leads on Each End
  • Extremely Low Electrical Noise

Descrizione

SRTC series slip rings fit a wide range of applications for low level instrumentation signals, including thermocouples and RTD’s. Tight environmental sealing permits continuous operation with zero maintenance. Available in thermocouple types J, K, T, E, and uncompensated.

For easy installation, one end of the SRTC features a removable 9-pin sub-D connector with 36" lead wires; the other end has integrally attached lead wires.

Note that vibration and mechanical shock reduce useful life. Some installations might require a shock absorbing-type mount to extend the unit's life. Limit mounting eccentricity to 0.002". In food applications, isolate the assembly from any possibility of food contamination.

Examples of pricing for popular models is referenced in the "To Order" box. Use the "Part Number Builder" below to get pricing for all available models.For complete product specifications see the Related Links section at the bottom of this page.

Products containing MERCURY are NO LONGER AVAILABLE.
Please consult Temperature Engineering for possible substitues for your application.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SRTC-3-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Slip ring assembly with 3 contacts, type U
SRTC-4-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Slip ring assembly with 4 contacts, type E
SRTC-4-J
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Slip ring assembly with 4 contacts, type J
SRTC-6-K
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Slip ring assembly with 6 contacts, type K
SRTC-6-T
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Slip ring assembly with 6 contacts, type T
SRTC-6-U
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Slip ring assembly with 6 contacts, type U
SRTC-8-J
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Slip ring assembly with 8 contacts, type J
SRTC-8-E
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Slip ring assembly with 8 contacts, type E
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Number of Contacts Seleziona da:
4 per 4 contacts
6 per 6 contacts
8 per 8 contacts

(2) Thermocouple Type Seleziona da:
J per Type J
K per Type K
T per Type T
E per Type E
U per Type U
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.