Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521
Layer N Banner

Clavijas y Conectores tipo sub-D de tipo engarzado de bajo costo

Serie SM

Clavijas y Conectores tipo sub-D de tipo engarzado de bajo costo | Serie SM

37,10 SM9-9

  • Laboratorios de pruebas
  • Pruebas de automóviles
  • Puestos de control de calidad
  • Sondas de perfiles
  • Aplicaciones de alta densidad
  • -55 a +105°C (-67 a 221°F)

Descrizione

Las clavijas y los enchufes exclusivos de aleación de termocupla del estilo de engarzado de bajo costo de OMEGA establecen un nuevo estándar industrial en cuanto a costo y rendimiento. Estos contactos se encuentran disponibles en una variedad de aleaciones de termocupla incluyendo CHROMEGA ®, ALOMEGA ®, Hierro enchapado en oro, Constantan y Cobre. Además, existen clavijas y enchufes no compensados disponibles en stock. Todos los contactos de termocupla se encuentran codificados con colores para su fácil identificación y se venden en prácticos paquetes de 100 (cuatro tiras de 25). Todas las clavijas y enchufes pueden cablearse fácilmente utilizando cable para termocupla de OMEGA ® , ya sea en su diseño sólido o trenzado, de calibre 20 ó 24. Se recomienda utilizar cable trenzado ya que haría que las conexiones eléctricas sean más confiables. Estos conectores tipo sub-D de alta precisión son vendidos en paquetes de cinco, cada paquete consiste de 5 conectores machos y 5 conectores hembras. Juegos son disponibles en configuraciones de 9, 15, 25, 37 y 50 contactos.

Los ejemplos de precios para los modelos populares están en la ventana "Para Ordenar". Utilice el "Elaborador de Números de Parte" para obtener los precios de todos los modelos disponibles.
Para especificaciones completas del producto vea la hoja detallada de datos abajo, en la sección correspondiente.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SM4-15
31,71
Stock: 1 settimana
 
Casquillo trasero sub-D recto/45 deg con 15 contactos
SM4-25
33,32
Stock: 1 settimana
 
Casquillo trasero sub-D recto/45 deg con 25 contactos
SM4-50
108,28
Stock: 1 settimana
 
Casquillo trasero sub-D recto/45 deg con 50 contactos
SM9-25
24,75
Stock: 1 settimana
 
Casquillo trasero sub-D recto/90 deg con 25 contactos
SMT-15
37,40
Stock: 1 settimana
 
Casquillo trasero sub-D de unión abierta recto/90 deg con 15 contactos
SMT-25S
41,48
Stock: 1 settimana
 
Casquillo trasero sub-D de unión abierta recto/90 deg con 25 contactos con máximo diámetro de cable de 11.68 mm (0.460")
SMT-25L
46,14
Stock: 1 settimana
 
Casquillo trasero sub-D de unión abierta recto/90 deg con 25 contactos con máximo diámetro de cable de 11.68 mm (0.460")
SMT-50
49,66
Stock: 1 settimana
 
Casquillo trasero sub-D de unión abierta recto/90 deg con 50 contactos
SMTC-CH-P
118,14
Stock: 3 settimane
 
Un paquete de 100 clavijas de termopar machos CHROMEGA™
SMTC-AL-P
118,14
Stock: 1 settimana
 
Un paquete de 100 clavijas de termopar machos ALOMEGA™
SMTC-CO-P
118,14
Stock: In magazzino
 
Un paquete de 100 clavijas de termopar machos Constantan®
SMTC-CU-P
118,14
Stock: In magazzino
 
Un paquete de 100 clavijas de termopar machos de Cobre
SMTC-IR-P
118,14
Stock: In magazzino
 
Un paquete de 100 clavijas de termopar machos de Hierro
SMTC-CH-S
118,14
Stock: 4 settimane
 
Un paquete de 100 clavijas de termopar hembras CHROMEGA™
SMTC-AL-S
118,14
Stock: In magazzino
 
Un paquete de 100 clavijas de termopar hembras ALOMEGA™
SMTC-CO-S
118,14
Stock: In magazzino
 
Un paquete de 100 clavijas de termopar hembras Constantan®
SMTC-CU-S
118,15
Stock: 1 settimana
 
Un paquete de 100 clavijas de termopar hembras de Cobre
SMTC-IR-S
118,14
Stock: 1 settimana
 
Un paquete de 100 clavijas de termopar hembras de Hierro
SMFR
21,11
Stock: 1 settimana
 
Set de fiador de tornillo hembra, paq. de 5.
SMMR
21,11
Stock: 1 settimana
 
Set de retenes de tornillo macho, paq. de 20
SMTC-9MF
30,54
Stock: In magazzino
 
Cuerpo de conectores para 9 contactos (paquete de 5)
SMTC-15MF
37,68
Stock: 1 settimana
 
Cuerpo de conectores para 15 contactos (paquete de 5)
SMTC-25MF
41,12
Stock: In magazzino
 
Cuerpo de conectores para 25 contactos (paquete de 5)
SMTC-37MF
67,08
Stock: In magazzino
 
Cuerpo de conectores para 37 contactos (paquete de 5)
SMTC-50MF
109,99
Stock: 1 settimana
 
Cuerpo de conectores para 50 contactos (paquete de 5)
SMTC-BR-P
92,27
Stock: 1 settimana
 
Un paquete de 100 clavijas machos de latón enchapado en oro
SMTC-PBRZ-S
92,27
Stock: 1 settimana
 
Un paquete de 100 clavijas hembras de bronce fosforoso enchapado en oro
SM-CTHD
373,47
Stock: In magazzino
 
Herramienta engarzadora para trabajos pesados
SM-CTE
286,69
Stock: 1 settimana
 
Herramienta engarzadora económica
SM-EX
21,55
Stock: In magazzino
 
Herramienta versátil de inserción/extracción
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) SM9-15 Casquillo trasero sub-D recto/90 deg con 15 contactos, €48,76

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Tipo de Conector Seleziona da:
SM4 per conector recto/45 deg casquillo trasero sub-D
SM9 per conector recto/90 deg casquillo trasero sub-D
SMT per conector de unión abierta recto/90 deg casquilo trasero sub-D


(2) Número de Contactos Seleziona da:
9 per 9 contactos en los conectores SM4 o SM9
15 per 15 contactos
15S per 15 contactos en el conector de unión abierta usando un máx. diá. de cable de 8.51 mm (.335 in)
15L per 15 contactos en el conector de unión abierta usando un máx. diá. de cable de 11.68 mm (.460 in)
25 per 25 contactos
37 per 37 contactos
50 per 50 contactos
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.