Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Quick Connect Ceramic Tip Surface Probe with Retractable Cable and Utility Handle

SMP-HT, HYP-5, SMP-NP, SMP-RT, SMP-AP

Quick Connect Ceramic Tip Surface Probe with Retractable Cable and Utility Handle | SMP-HT, HYP-5, SMP-NP, SMP-RT, SMP-AP

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • J, K, T and E Calibrations Available
  • Fast Interchangeability
  • Made from Special Limits of Error Material
  • 0.3 m (1') retractable cable stretches to 1.5 m (5')

Descrizione


This page is obsolete please click here for the current page.



Ordinare(Specificare il codice prodotto)

Quello che altre persone hanno comprato: Quando vedi questa icona, fai clic su di essa per espandere un elenco di prodotti che altre persone hanno comprato quando hanno acquistato questo modello.

Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
  
HYP5-21-1-1/2-J-G-SMPW
110,75
Stock: 1 settimana
 
J type, Hypodermic probe intended to be used for laboratory, industrial, and natural science uses. Tip rated to 200°C (400°F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMP-NP-K-125G-6
SMP-NP-K-125G-6
72,41
Stock: 1 settimana
 
K type, Penetration probe conical tip designed for penetration into semi-frozen objects; tip rated to 925°C (1700°F); 1/8" dia, 304SS
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMP-RT-K-125G-6
SMP-RT-K-125G-6
89,92
Stock: 1 settimana
 
K type, Reduced tip fast response probe; 1/8" to 1/16" diameter at tip. Tip rated for temperatures up to 925°C (1700°F)
Clicca per espandere/minimizzare una lista di quello che altri hanno comprato con SMP-AP-K-125E-6
SMP-AP-K-125E-6
118,01
Stock: 1 settimana
 
K type, Air probe; drilled end exposes bead to air flow for fast measurements. 3/16" diameter shield and 1/16", 304SS tip rated to 260°C (500°F)
  
MQSS-125-G-6
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
General purpose immersion probe. 1/8" dia., 304SS tip rated to 260°C (500°F)
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.