Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Van Stone Thermowells for 1/4 and 3/8 Inch Diameter Elements

SERIES 260V and 385V

Van Stone Thermowells for 1/4 and 3/8 Inch Diameter Elements | SERIES 260V and 385V

179,22 1-260V-U2-304SS

  • Available in Carbon Steel and Stainless Steel
  • Standard Insertion Lengths from 2 to 22 Inches
Pozzetti e teste e assemblati - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Application:
260V series fits standard length 1/4" diameter elements. 385V series fits standard length 3/8" diameter elements.

Connection Size:
Standard wells fit 1" lap joint flanges. Other sizes also available. Prices below are for 1" Van Stone Wells. Consult factory for prices on other sizes.

Materials:
Carbon Steel (C-1018), A.I.S.I. 304, A.I.S.I. 316 and Monel are standard. Other materials are available.

Backing Flange:
When desired, a carbon steel lap joint flange can be supplied with these wells. When ordering, specify flange pressure.


Series 260V and 385V
All dimensions in inches.

* NPSM internal pipe thread will accept both NPT and NPS male threads.

Model No.Element
Length
A
Insertion Length
U
Shank Diameter
Q
Bore
Diameter
Q
1-260V-U 2
        -U 4
        -U 7
        -U10
        -U13
        -U16
        -U22
4
6
9
12
15
18
24
2
4
7
10
13
16
22
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
3/4
.260
.260
.260
.260
.260
.260
.260
1-385V-U 2
        -U 4
        -U 7
        -U10
        -U13
        -U16
        -U22
4
6
9
12
15
18
24
2
4
7
10
13
16
22
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
7/8
.385
.385
.385
.385
.385
.385
.385


Maximum Fluid Velocity—feet per second
Well Type Material Insertion Length – “U”
2 4 7 10 13 16 22
260V
and
260F
Carbon Steel404 (129)184 (71.2)67.0 (42.7)3420.613.77.4
A.I.S.I. 304 & 316430 (179)192 (99.3)69.7 (59.6)35.421.514.37.7
Monel350 (143)168 (79.8)61 (47.7)3118.812.56.7
385V
and
385F
Carbon Steel410 (152)248 (84.3)91.3 (50.6)45.727.618.510
A.I.S.I. 304 & 316444 (211)258 (117)95.2 (70.3)47.628.819.310.4
Monel338 (168)226 (93.3)83.3 (56.0)41.625.216.99.1
Where single values appear in the velocity tables, these may be considered safe for water, steam, air or gas. In the shorter insertion lengths, consideration is given to the velocity pressure effect of water flowing at higher velocities. The values in parentheses, therefore, represent safe values for water flow, while the unbracketed values may be used for steam, air, gas and similar density fluids.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
1-260V-U2-304SS
179.22
Stock: 9 settimane
 
Van Stone Thermowell, Bore Size 0.260" , Insertion Length 2", 304 SS
1-260V-U10-316SS
387.71
Stock: 9 settimane
 
Van Stone Thermowell, Bore Size 0.260" , Insertion Length 10", 316 SS
1-385V-U22-304SS
443.78
Stock: 9 settimane
 
Van Stone Thermowell, Bore Size 0.385" , Insertion Length 22", 304 SS
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Bore Size Seleziona da:
260 per Bore Diameter .260 in.
385 per Bore Diameter .385 in.

(2) Insertion length dimension Seleziona da:
2 per 2 in.
4 per 4 in.
7 per 7 in.
10 per 10 in.
13 per 13 in.
16 per 16 in.
22 per 22 in.

(3) Material Seleziona da:
304SS per 304 SS
316SS per 316 SS
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.