Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

SD Flash Card Reader

SD/MMC

SD Flash Card Reader | SD/MMC

SD Flash Card Reader

Vedi tutti i modelli qui sotto

Descrizione

  • Read/Write/Copy your Flash Card anywhere
  • Small pocket size and lightweight
  • Complies with the Universal Serial Bus specification
  • Fully compliant with Secure Digital (SD)v1.0 specification
  • Supports USB v2.0 specification and USB Device Class Definition for Mass Storage, Bulk-Transport v1.0
  • Supports Secure Digital card and MultiMedia card
  • Plug and Play and Hot-Pluggable
  • Operates without external power, powered by USB bus
System requirements: IBM compatible desktop PC, or Mac. USB host card or USB Hub device. Operating system: Windows 2000, Windows XP, Windows VISTA
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
SD/MMC
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
SD Flash Card Reader
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.