Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

IP55 Steel Enclosures for 22mm & 30 mm Switch Bodies

SCE-PB Series Pushbutton Enclosures

Boxes for mounting 22mm & 30 mm Switches | SCE-PB Series Pushbutton Enclosures

Boxes for mounting 22mm & 30 mm Switches

242,93 SCE-6PB

1 anno di garanzia
  • Made from 1.9mm Thick Carbon Steel
  • IP55 Rated for Dust and Water Protection
  • Continuously Welded Seams
  • Captivated Cover Screws Thread Into Sealed Wells
  • 4-way Puhbutton Holes Accept all Brands of Oil-Tight Pushbuttons, Switches and Pilot Lights
  • Hole Diameter is 30.5mm
  • Oil-Resistant Gasket
Custodie NEMA per dispositivi elettrici - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

Application
Designed to offer protection for oil-tight pushbuttons, switches, and pilot lights from dust, water, dirt and oil.

Finish
ANSI-61 grey powder over phosphatized surfaces.

Industry Standards
NEMA Type 12 & Type 13
UL Listed Type 12
CSA Type 12
IEC 60529 IP 55
SCE_PB Series Dimensions Diagram
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
IP55 Steel Boxes for 30.5mm Switch Bodies
SCE-1PB
133.05
Stock: 4 settimane
 
1 cut-out enclosure, H 89 W 83 D 70 mm
SCE-2PB
152.18
Stock: 1 settimana
 
2 cut-out enclosure, H 146 W 83 D 70 mm
SCE-3PB
172.69
Stock: 4 settimane
 
3 cut-out enclosure, H 203 W 203 D 70 mm
SCE-4PB
189.34
Stock: 4 settimane
 
4 cut-out enclosure (1x4), H 260 W 83 D 70 mm
SCE-4SPB
211.05
Stock: 4 settimane
 
4 cut-out enclosure (2x2), H 184 W 159 D 76 mm
SCE-5PB
205.91
Stock: 4 settimane
 
5 cut-out enclosure, H 318 W 83 D 70 mm
SCE-6PB
242.93
Stock: 4 settimane
 
6 cut-out enclosure (2x3), H 241 W 159 D 76 mm
SCE-6PBVL
229.00
Stock: 4 settimane
 
6 cut-out enclosure (1x6),H 375 W 83 D 70 mm
SCE-8PB
273.63
Stock: 1 settimana
 
8 cut-out enclosure (1x8), H 515 W 83 D 70 mm
SCE-9PB
281.37
Stock: 4 settimane
 
9 cut-out enclosure (3x3), H 241 W 216 D 76 mm
SCE-12PB
314.65
Stock: 4 settimane
 
12 cut-out enclosure (3x4), H 298 W 216 D 76 mm
IP55 Steel 22mm Pushbutton Enclosures
SCE-1PBI
133.05
Stock: 1 settimana
 
1 cut-out enclosure, H 89 W 83 D 70 mm
SCE-2PBI
152.18
Stock: 1 settimana
 
2 cut-out enclosure, H 146 W 83 D 70 mm
SCE-3PBI
167.30
Stock: 4 settimane
 
3 cut-out enclosure, H 203 W 203 D 70 mm
SCE-4PBI
189.34
Stock: 4 settimane
 
4 cut-out enclosure (1x4), H 260 W 83 D 70 mm
SCE-4SPBI
211.05
Stock: 4 settimane
 
4 cut-out enclosure (2x2), H 184 W 159 D 76 mm
SCE-5PBI
205.91
Stock: 4 settimane
 
5 cut-out enclosure, H 318 W 83 D 70 mm
SCE-6PBI
252.83
Stock: 4 settimane
 
6 cut-out enclosure (2x3), H 241 W 159 D 76 mm
SCE-6PBVLI
229.00
Stock: 4 settimane
 
6 cut-out enclosure (1x6), H 375 W 83 D 70 mm
SCE-8PBI
273.63
Stock: 4 settimane
 
8 cut-out enclosure (1x8), H 515 W 83 D 70 mm
SCE-9PBI
281.37
Stock: 4 settimane
 
9 cut-out enclosure (3x3), H 241 W 216 D 76 mm
SCE-12PBI
314.65
Stock: 4 settimane
 
12 cut-out enclosure (3x4), H 298 W 216 D 76 mm
Base and Column Accessories
OMPBD7-AHA1
€49.14
Stock: 1 settimana
 
30mm to 22mm Adapter (mount 22mm PB's in 30mm holes), stainless steel
Tutti gli importi indicati in EUR
Esempio di Ordinazione: (1) SCE-1PB IP55 rated Pushbutton Enclosure, €133.05
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.