Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Fast-Response Thermocouples with Self-Adhesive Backing

SA1-(*)-72-SC

Fast-Response Thermocouples with Self-Adhesive Backing | SA1-(*)-72-SC

Fast-Response Thermocouples with Self-Adhesive Backing

Vedi tutti i modelli qui sotto

  • Self-Adhesive Backing for Easy Installation
  • Better Than 0.3 Second Response Time
  • 0.9 m (36") Color-Coded PFAInsulated Leads
  • Rated to 175°C (347°F) Long Term
  • Available in J, K, T, and E Calibrations

Descrizione

OMEGA’s self-adhesive thermocouples are designed for fast measurement of surface temperature. These sensors are manufactured from 30 AWG PFA-coated thermocouple wire, with a flattened bead secured between a high-temperature polymer and a high-temperature, fiber-reinforced polymer. This combination affords good thermal conductivity and fast response. The self-adhesive backing makes installation easy; no epoxy or cement is required.


Thinking of Automating?
For RTD sensor automation projects that interface with PLC's (with RTD inputs), HMI's, stepper motors & drives, visit OMEGAMATION.COM for your automation product needs. NEMA enclosures, RTD & standard terminal blocks, and hook-up wire along with pneumatically controlled products including actuators, fittings, valves and tubing are in stock.


SPECIFICATIONS
Thermocouple Calibrations:
    J: Iron-constantan
    K: CHROMEGA™-ALOMEGA™
    T: Copper-constantan
    E: CHROMEGA™-constantan
Adhesive: Silicon-based cement
Max Temp: 175°C (347°F) continuous
Min Temp: -60°C (-75°F) continuous
Laminates: High-temperature polymer, fiberglass-reinforced polymer layers
Wire: 0.9 m (36") leads, 30 AWG PFA coated
Tutti gli importi indicati in EUR

Combinare codice prodotto

Costruisci il Tuo Codice Prodotto Qui Sotto
Descrizione delle opzioni:


(1) Number of Thermocouples Seleziona da:
5 per 5 pack

(2) Thermocouple Type Seleziona da:
J per J Thermocouple
K per K Thermocouple
T per T Thermocouple
E per E Thermocouple

(3) Length Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per 36" long
-72 per 72" long

(4) Ending Seleziona da:
Niente (lasciare il campo vuoto) per Stripped Ends
-SC per Spool Connector
Nota: Non tutte le combinazioni possono essere valide, controlla il foglio delle specifiche per codici prodotti corretti.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.