Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

Economical Relative Humidity Controller

RHCN-3A

Economical Relative Humidity Controller | RHCN-3A

Economical Relative Humidity Controller

480,58 RHCN-3A

1 anno di garanzia CE
  • Stainless Steel Miniature RH Probe May Be Remotely Mounted Thousands Of Feet from Controller
  • Setpoint/Bandwidth Control
  • 10 mV/%RH or 50 mV/%RH Recorder Output
  • OEM Markets

Descrizione

OMEGA’s RHCN-3A is an economical relative humidity controller. The probe uses a thin film polymer capacitive sensor which may be mounted thousands of feet from the controller box. The RHCN-3A has a standard 10 mV/%RH or 50 mV/%RH (internally selectable) recorder output, and a 5 amp SPDT relay for control. The controller is suitable in such applications as baking and food processing, HVAC, computer rooms, art galleries, drug manufacturing, and many others.
Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
RHCN-3A
Consultare l'Ufficio Commerciale  
Stock: 
 
 
Relative Humidity Controller
HX90DM-KIT
23,17
Stock: 1 settimana
 
Duct mounting kit for probe
Tutti gli importi indicati in EUR
Nota: Comes with wall mounting bracket for probe, operator's manual.
Esempio di Ordinazione: (1) RHCN-3A Relative humidity controller,, €480,58
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.