Cookies del sito web Omega
Utilizziamo i cookies nel nostro sito web. Questi cookies sono necessari per consentire al sito web di funzionare correttamente. Se si continua senza modificare la propria configurazione del browser, si acconsente a ricevere i cookies dal nostro sito web. Per maggiori chiarimenti sull'utilizzo dei cookies, cliccare qui
Vicino
Carrello  |  Contatto  | 
NUMERO DI TELEFONO GRATUITO (solo dall'Italia) 800 906 907
INTERNAZIONALE+39 022 333 1521

RH-Remote

RH Remote Probes
 | RH-Remote

RH Remote Probes

1.219,01 A/RH1-TTM1K-RP2-10-4X-4

5 Anni di Garanzia
  • Relative Humidity readings via remote probe
  • 4-20 mA, 0-5 VDC, or 0-10 VDC signal equivalent to 0 to 100% RH
  • Ideal for process control, environmental chambers, and stability chambers
Strumenti di misura per umidità relativa - Visualizza i prodotti correlati

Descrizione

The ACI Relative Humidity with Temperature Transmitter Series Remote Probe utilizes a thermoset polymer capacitive sensing element with a hydrophobic filter to deliver a proportional relative humidity analog output. All models feature conformally coated circuit boards to improve the reliability of the product in both high moisture and mildly corrosive atmospheres. The standard enclosure is an IP66/NEMA 4X rated moisture and corrosion resistant enclosure. A vinyl cap is provided to place over the sintered filter in applications in wash down applications to protect the sensing element from getting moisture sprayed directly on the sensor. NIST Calibration Certificates (Temperature and RH) are included for all TTM RH part series.

Applications:


Clean Rooms, Process Control, Environmental Chambers, Stability Chambers, Pharmaceutical Labs, Remote Sensing Applications

For more information Please visit www.workaci.com

Ordinare(Specificare il codice prodotto)
Codice prodotto/Desc.
Q.tá
Descrizione
A/RH1-TTM1K-RP2-10-4X-4
1.219,01
Stock: 2 settimane
 
Relative Humidity, Remote Probe, 10' Plenum, NEMA 4X Enclosure, Transmitter w/ 1,000 Ohm RTD, 4-20mA
Tutti gli importi indicati in EUR
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.